|
XUKT1KSMM12
XUKT-Optoe. Sensor, Reflexions-Lichtschranke, Sn 1,5m, 12-24 V DC, M12
|
|
|
|
|
Ende der Kommerzialisierung AUG 01, 2023
|
|
|
|
|
Hauptmerkmale
Baureihe
|
Telemecanique Photoelectric sensors XU
|
Name der Reihe
|
Anwendung für Verpackungsindustrie
|
Typ des elektronischen Sensors
|
Optoelektronischer Sensor
|
Bezeichnung des Sensors
|
XUK
|
Sensorausführung
|
Kompakt 50 x 50
|
Erkennungssystem
|
Reflex
|
Material
|
Kunststoff
|
Typ des Ausgangssignals
|
Digital
|
Art des Versorgungsstromkreises
|
DC
|
Verdrahtungstechnik
|
3-drahtig
|
Diskreter Ausgangstyp
|
PNP oder NPN
|
Diskrete Ausgangsfunktion
|
1S/1Ö programmierbar
|
Elektrische Verbindung
|
1 Stecker M12, einstellbar auf 2 Positionen, 4-polig
|
Produktspezifische Anwendung
|
Erfassung eines transparenten Objekts
|
Emission
|
Rot Reflex
|
Nennschaltabstand
|
1,5 m Reflex benötigt XUZC50-Reflektor
|
Zusatzmerkmale
Gehäusematerial
|
PC
|
Objektivmaterial
|
PMMA
|
Ausgangstyp
|
Fester Zustand
|
Ausgangsfunktionsverwaltung
|
Dunkel
|
Zusatzausgang
|
Ohne
|
Zusammensetzung des Kabels
|
2 x 0,34 mm²
|
Kabelisolierung
|
PVC
|
Äußerer Kabeldurchmesser
|
6 mm
|
Status-LED
|
1 LED für Ausgangsstatus
|
Nennhilfsspannung [UH,nom]
|
12-24 V DC mit Verpolungsschutz
|
Versorgungsspannungsgrenzen
|
10…30 V AC/DC
|
Schaltleistung in mA
|
<= 100 mA (Überlast- und Kurzschlussschutz)
|
Taktfrequenz
|
<= 1,5 kHz
|
Maximaler Spannungsabfall
|
<2 V (Status geschlossen)
|
Leistungsaufnahme
|
<= 35 mA keine Last
|
Zeitverzögerungsbereich
|
0,1-5 s monostabil, ein- oder aus-Verzögerung (programmierbar) Verzögerung
|
Max. Verzögerung zuerst
|
80 ms
|
Max. Verzögerungsreaktion
|
0,3 ms
|
Maximale Verzögerungswiederherstellung
|
0,3 ms
|
Einrichten
|
Empfindlichkeitseinstellung durch Potentiometer
|
Tiefe
|
50 mm
|
Höhe
|
50 mm
|
Breite
|
18 mm
|
Produktgewicht
|
0,035 kg
|
Bausatz-Zusammensetzung
|
Befestigungswinkel XULZ41
Geber
|
Montage
Produktzertifizierungen
|
UL
CSA
CE
|
Umgebungstemperatur bei Betrieb
|
-25…55 °C
|
Umgebungstemperatur bei Lagerung
|
-40…70 °C
|
Vibrationsfestigkeit
|
7 gn, Amplitude = +/- 2 mm (f = 10…55 Hz) entspricht IEC 60068-2-6
|
Stoßfestigkeit
|
20 gn (Dauer = 11 ms) entspricht IEC 60068-2-27
|
Schutzart (IP)
|
IP65 entspricht IEC 60529
IP651 entspricht NF C 20-010
|
Verpackungseinheiten
VPE 1 Art
|
PCE
|
VPE 1 Menge
|
1
|
VPE 1 Höhe
|
10,8 cm
|
VPE 1 Breite
|
9,0 cm
|
VPE 1 Länge
|
3,7 cm
|
VPE 1 Gewicht
|
138,0 g
|
VPE 2 Art
|
S02
|
VPE 2 Menge
|
30
|
VPE 2 Höhe
|
15,0 cm
|
VPE 2 Breite
|
30,0 cm
|
VPE 2 Länge
|
40,0 cm
|
VPE 2 Gewicht
|
4,75 kg