|
XULH083534D
XUL-Optoe. Sensor, Einweg-Lichtschranke, Sn 8m, 12-24 V DC, M12
|
|
|
|
|
Ende der Kommerzialisierung AUG 01, 2023
|
|
|
|
|
Hauptmerkmale
Baureihe
|
Telemecanique Photoelectric sensors XU
|
Name der Reihe
|
Monomode
|
Typ des elektronischen Sensors
|
Optoelektronischer Sensor
|
Bezeichnung des Sensors
|
XUL
|
Sensorausführung
|
Kompakt
|
Erkennungssystem
|
Einweg-Lichtschranke
|
Material
|
Kunststoff
|
Typ des Ausgangssignals
|
Digital
|
Art des Versorgungsstromkreises
|
DC
|
Verdrahtungstechnik
|
3-drahtig
|
Diskreter Ausgangstyp
|
PNP
|
Diskrete Ausgangsfunktion
|
1S/1Ö programmierbar
|
Elektrische Verbindung
|
1 Stecker M12, 4-polig
|
Produktspezifische Anwendung
|
-
|
Emission
|
Infrarot Einweg-Lichtschranke
|
Nennschaltabstand
|
8 m Einweg-Lichtschranke benötigt XULK030D-Sender
|
Zusatzmerkmale
Gehäusematerial
|
ABS
|
Objektivmaterial
|
PMMA
|
Max. Schaltabstand
|
11 m
|
Ausgangstyp
|
Fester Zustand
|
Ausgangsfunktionsverwaltung
|
Hell- und Dunkel-programmierbar
|
Zusatzausgang
|
Ohne
|
Zusammensetzung des Kabels
|
4 x 0,34 mm²
|
Kabelisolierung
|
PVC
|
Äußerer Kabeldurchmesser
|
6 mm
|
Status-LED
|
1 LED für Ausgangsstatus
|
Nennhilfsspannung [UH,nom]
|
12-24 V DC mit Verpolungsschutz
|
Versorgungsspannungsgrenzen
|
10…30 V DC
|
Schaltleistung in mA
|
<= 100 mA (Überlast- und Kurzschlussschutz)
|
Taktfrequenz
|
<= 250 Hz
|
Maximaler Spannungsabfall
|
<1,5 V (Status geschlossen)
|
Leistungsaufnahme
|
<= 35 mA keine Last
|
Max. Verzögerung zuerst
|
15 ms
|
Max. Verzögerungsreaktion
|
2 ms
|
Maximale Verzögerungswiederherstellung
|
2 ms
|
Einrichten
|
Ohne Empfindlichkeitseinstellung
|
Tiefe
|
35 mm
|
Höhe
|
70 mm
|
Breite
|
18 mm
|
Produktgewicht
|
0,135 kg
|
Bausatz-Zusammensetzung
|
Geber
Befestigungswinkel XULZ41
|
Montage
Produktzertifizierungen
|
CSA
UR
CE
|
Umgebungstemperatur bei Betrieb
|
-25…55 °C
|
Umgebungstemperatur bei Lagerung
|
-40…70 °C
|
Vibrationsfestigkeit
|
7 gn, Amplitude = +/- 2 mm (f = 10…55 Hz) entspricht IEC 60068-2-6
|
Stoßfestigkeit
|
20 gn (Dauer = 11 ms) entspricht IEC 60068-2-27
|
Schutzart (IP)
|
IP67 entspricht IEC 60529
IP671 entspricht NF C 20-010
|
Verpackungseinheiten
VPE 1 Art
|
PCE
|
VPE 1 Menge
|
1
|
VPE 1 Höhe
|
4,5 cm
|
VPE 1 Breite
|
7 cm
|
VPE 1 Länge
|
8 cm
|
VPE 1 Gewicht
|
96 g
|
Nachhaltigkeit
EU-RoHS-Richtlinie
|
Nicht anwendbar, außerhalb EU RoHS-Scope
|
Vertragliche Gewährleistung
|