Schneider-Electric
 
XUM0AKSAL2T Bild- Schneider-electric
XUM0AKSAL2T
XUM-Optoe. Sensor, Sender, 12-24 V DC, 2m Kabel
Telemecanique
Eigenschaften
Hauptmerkmale
Produktserie OsiSense XU
Name der Reihe Multifunktionsmodus
Typ des elektronischen Sensors Sender optoelektronischer Sensor
Bezeichnung des Sensors XUM
Sensorausführung Miniatur
Erkennungssystem Einweg-Lichtschranke
Material Kunststoff
Art des Hilfsspannungsversorgung DC
Verdrahtungstechnik 3-drahtig
Elektrische Verbindung Kabel
Kabellänge 2 m
Produktspezifische Anwendung -
Emission Infrarot Einweg-Lichtschranke
Nennschaltabstand 10 m Einweg-Lichtschranke benötig einen Empfänger
Zusatzmerkmale
Gehäusematerial PBT
Objektivmaterial PMMA
Maximaler Schaltabstand 14 m Einweg-Lichtschranke
Zusatzeingang Test durch Sendeunterbrechung
Kabelisolierung PvR
Status-LED 1 LED (grün) für Stromversorgung EIN
Nennhilfsspannung [UH,nom] 12-24 V DC mit Verpolungsschutz
Versorgungsspannungsgrenzen 10…36 V DC
Schaltleistung in mA <= 100 mA (Überlast- und Kurzschlussschutz)
Taktfrequenz <= 250 Hz
Maximum voltage drop <1,5 V (Status geschlossen)
Leistungsaufnahme 20 mA keine Last
Maximum delay first up 100 ms
Maximale Verzögerungsreaktion 2 ms
Maximum delay recovery 2 ms
Einrichten Selbstlernend
Tiefe 20 mm
Höhe 34 mm
Breite 12 mm
Produktgewicht 0,05 kg
Montage
Produktzertifizierungen CE
CSA
UL
Umgebungstemperatur bei Betrieb -25…55 °C
Umgebungstemperatur bei Lagerung -40…70 °C
Vibrationsfestigkeit 7 gn, Amplitude = +/- 1,5 mm (f = 10…55 Hz) entspricht IEC 60068-2-6
Stoßfestigkeit 30 gn (Dauer = 11 ms) entspricht IEC 60068-2-27
Schutzart (IP) IP65 doppelt isoliert entspricht IEC 60529
IP67 doppelt isoliert entspricht IEC 60529
Nachhaltigkeit
EU-RoHS-Richtlinie Pro-active compliance (Product out of EU RoHS legal scope)
print EU-RoHS-Deklaration
Quecksilberfrei Ja
Informationen zu RoHS-Ausnahmen
print Ja
Umweltproduktdeklaration
print Produktumweltprofil
Circular Econmomy-Eignung
print Entsorgungsinformationen
Vertragliche Gewährleistung
Garantie 18 months