|
|
|
XUM0ANSAM8
XUM-Optoe. Sensor, Universal, Sn 0-10m, 12-24 V DC, M8
|
|
|
|
|
Ende der Kommerzialisierung AUG 01, 2023
|
|
|
|
|
Hauptmerkmale
Baureihe
|
Telemecanique Photoelectric sensors XU
|
Name der Reihe
|
Multifunktionsmodus
|
Typ des elektronischen Sensors
|
Optoelektronischer Sensor
|
Bezeichnung des Sensors
|
XUM
|
Sensorausführung
|
Miniatur
|
Erkennungssystem
|
Multimode
|
Material
|
Kunststoff
|
Typ des Ausgangssignals
|
Digital
|
Art des Versorgungsstromkreises
|
DC
|
Verdrahtungstechnik
|
3-drahtig
|
Diskreter Ausgangstyp
|
NPN
|
Diskrete Ausgangsfunktion
|
1S/1Ö programmierbar
|
Elektrische Verbindung
|
1 Stecker M8, 4-polig
|
Produktspezifische Anwendung
|
-
|
Emission
|
Infrarot Lichttaster
Infrarot Lichttaster mit Hintergrundausblendung
Infrarot Einweg-Lichtschranke
Rot polarisierter Reflex
|
Nennschaltabstand
|
3 m polarisierter Reflex benötigt XUZC50-Reflektor
10 m Einweg-Lichtschranke benötigt einen XUM0AKSAM8T-Sender
0,1 m Lichttaster mit Hintergrundausblendung
0,4 m Lichttaster
|
Zusatzmerkmale
Gehäusematerial
|
PBT
|
Objektivmaterial
|
PMMA
|
Max. Schaltabstand
|
14 m Einweg-Lichtschranke
4 m polarisierter Reflex
0,1 m Lichttaster mit Hintergrundausblendung
0,55 m Lichttaster
|
Ausgangstyp
|
Fester Zustand
|
Zusatzausgang
|
Mit Alarmausgabe, 50 mA
|
Kabelisolierung
|
PVC
|
Status-LED
|
1 LED (grün) für Versorgung
1 LED (rot) für Instabilität
1 LED (gelb) für Ausgangsstatus
|
Nennhilfsspannung [UH,nom]
|
12-24 V DC mit Verpolungsschutz
|
Schaltleistung in mA
|
<= 100 mA (Überlast- und Kurzschlussschutz)
|
Taktfrequenz
|
<= 250 Hz
240 Hz
|
Maximaler Spannungsabfall
|
<1,5 V (Status geschlossen)
|
Leistungsaufnahme
|
35 mA keine Last
|
Max. Verzögerung zuerst
|
100 ms
|
Max. Verzögerungsreaktion
|
2 ms
|
Maximale Verzögerungswiederherstellung
|
2 ms
|
Einrichten
|
Selbstlernend
|
Tiefe
|
20 mm
|
Höhe
|
45 mm
|
Breite
|
12 mm
|
Produktgewicht
|
0,035 kg
|
Montage
Produktzertifizierungen
|
UL
CE
CSA
|
Umgebungstemperatur bei Betrieb
|
-25…55 °C
|
Umgebungstemperatur bei Lagerung
|
-40…70 °C
|
Vibrationsfestigkeit
|
7 gn, Amplitude = +/- 1,5 mm (f = 10…55 Hz) entspricht IEC 60068-2-6
|
Stoßfestigkeit
|
30 gn (Dauer = 11 ms) entspricht IEC 60068-2-27
|
Schutzart (IP)
|
IP65 entspricht IEC 60529
IP67 entspricht IEC 60529
|
Verpackungseinheiten
VPE 1 Art
|
PCE
|
VPE 1 Menge
|
1
|
VPE 1 Höhe
|
4,2 cm
|
VPE 1 Breite
|
9,6 cm
|
VPE 1 Länge
|
6,7 cm
|
VPE 1 Gewicht
|
39,0 g
|
VPE 2 Art
|
S02
|
VPE 2 Menge
|
44
|
VPE 2 Höhe
|
15,0 cm
|
VPE 2 Breite
|
30,0 cm
|
VPE 2 Länge
|
40,0 cm
|
VPE 2 Gewicht
|
2,171 kg