|
XUM2ANSBL2
Einweg-Lichtschranke Miniatur Sn 15M NPN
|
|
|
|
|
Ende der Kommerzialisierung AUG 01, 2023
|
|
|
|
|
Hauptmerkmale
Baureihe
|
Telemecanique Photoelectric sensors XU
|
Name der Reihe
|
Monomode
|
Typ des elektronischen Sensors
|
Optoelektronischer Sensor
|
Bezeichnung des Sensors
|
XUM
|
Sensorausführung
|
Miniatur
|
Erkennungssystem
|
Einweg-Lichtschranke
|
Material
|
Kunststoff
|
Typ des Ausgangssignals
|
Digital
|
Art des Versorgungsstromkreises
|
DC
|
Verdrahtungstechnik
|
3-drahtig
|
Diskreter Ausgangstyp
|
NPN
|
Diskrete Ausgangsfunktion
|
1S/1Ö programmierbar
|
Elektrische Verbindung
|
Kabel
|
Kabellänge
|
2 m
|
Emission
|
Infrarot Einweg-Lichtschranke
|
[Sn] Nennschaltabstand
|
20 m
|
Zusatzmerkmale
Gehäusematerial
|
PBT
|
Objektivmaterial
|
PMMA
|
Ausgangstyp
|
Fester Zustand
|
Kabelisolierung
|
PVC
|
Status-LED
|
Sender/Versorgung EIN: 1 LED (grün)
Receiver/output: 1 LED (gelb)
Receiver/stability: 1 LED (grün)
|
Nennhilfsspannung [UH,nom]
|
12-24 V DC mit Verpolungsschutz
|
Versorgungsspannungsgrenzen
|
10…30 V DC
|
Schaltleistung in mA
|
<= 100 mA mit Kurzschlussschutz
|
Taktfrequenz
|
<= 500 Hz
|
Maximaler Spannungsabfall
|
<2 V
|
Leistungsaufnahme
|
30 mA keine Last
|
Max. Verzögerung zuerst
|
300 ms
|
Max. Verzögerungsreaktion
|
1 ms
|
Einrichten
|
Empfindlichkeit mit Potentiometer
|
Tiefe
|
19,5 mm
|
Höhe
|
31,5 mm
|
Breite
|
10,8 mm
|
Produktgewicht
|
0,100 kg
|
Bausatz-Zusammensetzung
|
Sender + Empfänger
|
Montage
Produktzertifizierungen
|
UL 508
CSA C22-2 No 14
RCM
CE
|
Umgebungstemperatur bei Betrieb
|
-25…55 °C
|
Umgebungstemperatur bei Lagerung
|
-40…70 °C
|
Vibrationsfestigkeit
|
+/- 0,5 mm (f = 10…55 Hz)for every axis entspricht IEC 60068-2-6
|
Stoßfestigkeit
|
30 gn für for every axis entspricht IEC 60068-2-27
|
Schutzart (IP)
|
IP67 entspricht IEC 60529
IP54 entspricht IEC 60529
|
Verpackungseinheiten
VPE 1 Art
|
PCE
|
VPE 1 Menge
|
1
|
VPE 1 Höhe
|
3,5 cm
|
VPE 1 Breite
|
10,0 cm
|
VPE 1 Länge
|
15,0 cm
|
VPE 1 Gewicht
|
97,0 g
|
VPE 2 Art
|
CAR
|
VPE 2 Menge
|
15
|
VPE 2 Höhe
|
15,2 cm
|
VPE 2 Breite
|
14,7 cm
|
VPE 2 Länge
|
40,6 cm
|
VPE 2 Gewicht
|
2,08 kg