Schneider-Electric
 
XUM2ANXBL2 Bild- scope
XUM2ANXBL2
Einweg-Lichtschranke XUM Miniatur, Smax = 30 m, NPN-Ausgang, 2 m Kabel
EAN Code EAN Code: 
3389110755893
Eigenschaften
Hauptmerkmale
Baureihe Telemecanique Photoelectric sensors XU
Name der Reihe Monomode
Typ des elektronischen Sensors Optoelektronischer Sensor
Bezeichnung des Sensors XUM
Sensorausführung Miniatur
Erkennungssystem Einweg-Lichtschranke
Material Kunststoff
Typ des Ausgangssignals Digital
Art des Versorgungsstromkreises DC
Verdrahtungstechnik 3-drahtig
Diskreter Ausgangstyp NPN
Diskrete Ausgangsfunktion 1S/1Ö programmierbar
Elektrische Verbindung Kabel
Kabellänge 2 m
Emission Rote LED Einweg-Lichtschranke
[Sn] Nennschaltabstand 20 m
Zusatzmerkmale
Gehäusematerial PBT
Objektivmaterial PMMA
Max. Schaltabstand 30 m
Ausgangstyp Fester Zustand
Kabelisolierung PVC
Status-LED Stromversorgung EIN: 1 LED (grün)
Receiver/output: 1 LED (orange)
Empfänger/Stromversorgung ein: 1 LED (grün)
Nennhilfsspannung [UH,nom] 12-24 V DC mit Verpolungsschutz
Versorgungsspannungsgrenzen 10…30 V DC
Schaltleistung in mA <= 100 mA mit Überlast- und Kurzschlussschutz
Taktfrequenz <= 1000 Hz
Maximaler Spannungsabfall <2 V
Leistungsaufnahme 20 mA for transmitter
20 mA for receiver
Max. Verzögerung zuerst 100 ms
Max. Verzögerungsreaktion 0,5 ms
Maximale Verzögerungswiederherstellung 0,5 ms
Einrichten Empfindlichkeit mit Potentiometer
Tiefe 20 mm
Höhe 33 mm
Breite 10 mm
Produktgewicht 0,119 kg
Bausatz-Zusammensetzung Transmitter + receiver XUM2AKXBL2T + XUM2ANXBL2R
Montage
Produktzertifizierungen cULus
CE
UKCA
Umgebungstemperatur bei Betrieb -30…55 °C
Umgebungstemperatur bei Lagerung -40…70 °C
Relative Luftfeuchtigkeit 35…95 %
Resistenz gegen Umgebungslicht 40000 lux Sonnenlicht
10000 lux Glühlampe
Vibrationsfestigkeit 9 gn, Amplitude = +/- 1,5 mm (f = 10…500 Hz)for every axis entspricht IEC 60068-2-6
Stoßfestigkeit 100 gn (Dauer = 11 ms) für for every axis entspricht IEC 60068-2-27
Schutzart (IP) IP67 entspricht IEC 60529
IP65 entspricht IEC 60529
Verpackungseinheiten
VPE 1 Art PCE
VPE 1 Menge 1
VPE 1 Höhe 2,5 cm
VPE 1 Breite 12 cm
VPE 1 Länge 12,5 cm
VPE 1 Gewicht 95 g
VPE 2 Art S04
VPE 2 Menge 80
VPE 2 Höhe 30 cm
VPE 2 Breite 40 cm
VPE 2 Länge 60 cm
VPE 2 Gewicht 9,238 kg
Nachhaltigkeit
REACh-Verordnung
print REACh-Deklaration
EU-RoHS-Richtlinie Übererfüllung der Konformität (außerhalb EU RoHS-Scope)
Quecksilberfrei Ja
RoHS-Richtlinie für China
print RoHS-Erklärung für China
Informationen zu RoHS-Ausnahmen
print Ja
Vertragliche Gewährleistung
Gewährleistung 18 months