Schneider-Electric
XUM6ANXBM8 Bild- scope
XUM6ANXBM8
Reflexions-Lichttaster XUM Miniatur, Smax = 1,1 m, NPN-Ausgang, M8 Stecker
EAN Code EAN Code: 
3389110925456
HEUTE
OKT 18, 2024
Ende der Kommerzialisierung
AUG 01, 2023
Hauptmerkmale
Baureihe Telemecanique Photoelectric sensors XU
Name der Reihe Monomode
Typ des elektronischen Sensors Optoelektronischer Sensor
Bezeichnung des Sensors XUM
Sensorausführung Miniatur
Erkennungssystem Lichttaster
Material Kunststoff
Typ des Ausgangssignals Digital
Art des Versorgungsstromkreises DC
Verdrahtungstechnik 3-adrig
Diskreter Ausgangstyp NPN
Diskrete Ausgangsfunktion 1S/1Ö programmierbar
Elektrische Verbindung 1 Stecker M8, 4-polig
Emission Rote LED Lichttaster
Nennschaltabstand 0,8 m
Zusatzmerkmale
Gehäusematerial PBT
Objektivmaterial PMMA
Max. Schaltabstand 1,1 m
Ausgangstyp Fester Zustand
Status-LED Stabilität: 1 LED (grün)
Ausgangsstatus: 1 LED (orange)
Nennhilfsspannung [UH,nom] 12-24 V DC mit Verpolungsschutz
Versorgungsspannungsgrenzen 10…30 V DC
Schaltleistung in mA <= 100 mA mit Überlast- und Kurzschlussschutz
Taktfrequenz <= 1000 Hz
Maximaler Spannungsabfall <2 V
Leistungsaufnahme 20 mA keine Last
Max. Verzögerung zuerst 100 ms
Max. Verzögerungsreaktion 0,5 ms
Maximale Verzögerungswiederherstellung 0,5 ms
Einrichten Empfindlichkeit mit Potentiometer
Tiefe 20 mm
Höhe 44 mm
Breite 10 mm
Produktgewicht 0,01 kg
Montage
Produktzertifizierungen cULus
CE
UKCA
Umgebungstemperatur bei Betrieb -30…55 °C
Umgebungstemperatur bei Lagerung -40…70 °C
Relative Luftfeuchtigkeit 35…95 %
Resistenz gegen Umgebungslicht 40000 lux Sonnenlicht
10000 lux Glühlampe
Vibrationsfestigkeit 9 gn, Amplitude = +/- 1,5 mm (f = 10…500 Hz)for every axis entspricht IEC 60068-2-6
Stoßfestigkeit 100 gn (Dauer = 11 ms) für for every axis entspricht IEC 60068-2-27
Schutzart (IP) IP67 entspricht IEC 60529
IP65 entspricht IEC 60529
Verpackungseinheiten
VPE 1 Art PCE
VPE 1 Menge 1
VPE 1 Höhe 1,5 cm
VPE 1 Breite 4,5 cm
VPE 1 Länge 9,0 cm
VPE 1 Gewicht 12,0 g
VPE 2 Art S03
VPE 2 Menge 120
VPE 2 Höhe 30,0 cm
VPE 2 Breite 30,0 cm
VPE 2 Länge 40,0 cm
VPE 2 Gewicht 2,071 kg
Nachhaltigkeit
EU-RoHS-Richtlinie Übererfüllung der Konformität (außerhalb EU RoHS-Scope)
Mercury free Ja
RoHS-Richtlinie für China
print RoHS-Erklärung für China
RoHS exemption information
print Ja
Vertragliche Gewährleistung
Gewährleistung 18 months