|
XUM8ANCNL2
XUM-Optoe. Sensor, Hintergrundausblendung, Sn 0,3m, 12-24 V DC, 2m Kabel
|
|
|
|
|
Ende der Kommerzialisierung AUG 01, 2023
|
|
|
|
|
Hauptmerkmale
Baureihe
|
Telemecanique Photoelectric sensors XU
|
Name der Reihe
|
Monomode
|
Typ des elektronischen Sensors
|
Optoelektronischer Sensor
|
Bezeichnung des Sensors
|
XUM
|
Sensorausführung
|
Miniatur
|
Erkennungssystem
|
Lichttaster mit Hintergrundausblendung
|
Material
|
Kunststoff
|
Typ des Ausgangssignals
|
Digital
|
Art des Versorgungsstromkreises
|
DC
|
Verdrahtungstechnik
|
3-drahtig
|
Diskreter Ausgangstyp
|
NPN
|
Diskrete Ausgangsfunktion
|
1S/1Ö programmierbar
|
Elektrische Verbindung
|
Kabel
|
Kabellänge
|
2 m
|
Produktspezifische Anwendung
|
-
|
Emission
|
Rot Lichttaster mit Hintergrundausblendung
|
Nennschaltabstand
|
0,3 m Lichttaster mit Hintergrundausblendung
|
Zusatzmerkmale
Gehäusematerial
|
PBT
|
Objektivmaterial
|
PC
|
Max. Schaltabstand
|
0,3 m Lichttaster mit Hintergrundausblendung
|
Ausgangstyp
|
Fester Zustand
|
Kabelisolierung
|
PVC
|
Status-LED
|
1 LED (grün) für Instabilität
1 LED (orange) für Ausgangsstatus
|
Nennhilfsspannung [UH,nom]
|
12-24 V DC mit Verpolungsschutz
|
Versorgungsspannungsgrenzen
|
10…30 V DC
|
Schaltleistung in mA
|
<= 100 mA (Überlast- und Kurzschlussschutz)
|
Maximaler Spannungsabfall
|
<2 V (Status geschlossen)
|
Leistungsaufnahme
|
<= 20 mA keine Last
|
Max. Verzögerung zuerst
|
100 ms
|
Max. Verzögerungsreaktion
|
1 ms
|
Einrichten
|
Empfindlichkeitseinstellung durch Potentiometer
|
Tiefe
|
20 mm
|
Höhe
|
33 mm
|
Länge
|
11 mm
|
Breite
|
11 mm
|
Produktgewicht
|
0,035 kg
|
Montage
Produktzertifizierungen
|
CE
cURus
|
Umgebungstemperatur bei Betrieb
|
-25…55 °C
|
Umgebungstemperatur bei Lagerung
|
-30…70 °C
|
Resistenz gegen Umgebungslicht
|
3000 lux Tageslicht
3000 lux Glühlampe
|
Vibrationsfestigkeit
|
20 gn, Amplitude = +/- 1,5 mm (f = 10…500 Hz) entspricht IEC 60068-2-6
|
Stoßfestigkeit
|
50 gn (Dauer = 11 ms) entspricht IEC 60068-2-27
|
Schutzart (IP)
|
IP67 entspricht IEC 60529
|
Verpackungseinheiten
VPE 1 Art
|
PCE
|
VPE 1 Menge
|
1
|
VPE 1 Höhe
|
2,54 cm
|
VPE 1 Breite
|
15,24 cm
|
VPE 1 Länge
|
12,7 cm
|
VPE 1 Gewicht
|
50 g
|
VPE 2 Art
|
CAR
|
VPE 2 Menge
|
48
|
VPE 2 Höhe
|
14,1 cm
|
VPE 2 Breite
|
29,6 cm
|
VPE 2 Länge
|
40 cm
|
VPE 2 Gewicht
|
3,131 kg
|
VPE 3 Art
|
P06
|
VPE 3 Menge
|
768
|
VPE 3 Höhe
|
75 cm
|
VPE 3 Breite
|
60 cm
|
VPE 3 Länge
|
80 cm
|
VPE 3 Gewicht
|
58 kg