Schneider-Electric
XUMTANCNM8 Bild- scope
XUMTANCNM8
XUM-Optoe. Sensor, Reflexions-Lichtschranke, Sn 2m, 12-24 V DC, M8
EAN Code EAN Code: 
3389119061032
HEUTE
APR 19, 2024
Ende der Kommerzialisierung
AUG 01, 2023
Hauptmerkmale
Baureihe Telemecanique Photoelectric sensors XU
Name der Reihe Anwendung für Verpackungsindustrie
Typ des elektronischen Sensors Optoelektronischer Sensor
Bezeichnung des Sensors XUM
Sensorausführung Miniatur
Erkennungssystem Reflex
Material Kunststoff
Typ des Ausgangssignals Digital
Art des Versorgungsstromkreises DC
Verdrahtungstechnik 3-drahtig
Diskreter Ausgangstyp NPN
Diskrete Ausgangsfunktion 1S/1Ö programmierbar
Elektrische Verbindung 1 Stecker M8, 4-polig
Produktspezifische Anwendung Erfassung eines transparenten Objekts
Emission Infrarot Reflex
Nennschaltabstand 2 m Reflex benötigt XUZC50-Reflektor
1 m Reflex benötigt XUZC50CR-Reflektor
Zusatzmerkmale
Gehäusematerial PBT
Objektivmaterial PC
Ausgangstyp Fester Zustand
Kabelisolierung PVC
Status-LED 1 LED (grün) für Instabilität
1 LED (orange) für Ausgangsstatus
Nennhilfsspannung [UH,nom] 12-24 V DC mit Verpolungsschutz
Versorgungsspannungsgrenzen 10…30 V DC
Schaltleistung in mA <= 100 mA (Überlast- und Kurzschlussschutz)
Maximaler Spannungsabfall <2 V (Status geschlossen)
Leistungsaufnahme <= 10 mA keine Last
Max. Verzögerung zuerst 100 ms
Max. Verzögerungsreaktion 1 ms
Einrichten Empfindlichkeitseinstellung durch Potentiometer
Tiefe 20 mm
Höhe 33 mm
Länge 11 mm
Breite 11 mm
Produktgewicht 0,02 kg
Montage
Produktzertifizierungen CE
cURus
Umgebungstemperatur bei Betrieb -25…55 °C
Umgebungstemperatur bei Lagerung -30…70 °C
Resistenz gegen Umgebungslicht 3000 lux Tageslicht
3000 lux Glühlampe
Vibrationsfestigkeit 20 gn, Amplitude = +/- 1,5 mm (f = 10…500 Hz) entspricht IEC 60068-2-6
Stoßfestigkeit 50 gn (Dauer = 11 ms) entspricht IEC 60068-2-27
Schutzart (IP) IP67 entspricht IEC 60529
Verpackungseinheiten
VPE 1 Art PCE
VPE 1 Menge 1
VPE 1 Höhe 1,5 cm
VPE 1 Breite 16,0 cm
VPE 1 Länge 20,0 cm
VPE 1 Gewicht 16,0 g
VPE 2 Art S01
VPE 2 Menge 48
VPE 2 Höhe 15,0 cm
VPE 2 Breite 15,0 cm
VPE 2 Länge 40,0 cm
VPE 2 Gewicht 954,0 g
Nachhaltigkeit
EU-RoHS-Richtlinie Übererfüllung der Konformität (außerhalb EU RoHS-Scope)
Quecksilberfrei Ja
Informationen zu RoHS-Ausnahmen
print Ja
Vertragliche Gewährleistung
Garantie 18 months