Schneider-Electric
XUMTAPCNL03M12 Bild- scope
XUMTAPCNL03M12
XUM-Optoe. Sen., Reflex.-Lichtschr., Sn 2m, 12-24 V DC, M12, 0,3m Kabel
EAN Code EAN Code: 
3389119073066
HEUTE
APR 23, 2024
Ende der Kommerzialisierung
AUG 01, 2023
Hauptmerkmale
Baureihe Telemecanique Photoelectric sensors XU
Name der Reihe Anwendung für Verpackungsindustrie
Typ des elektronischen Sensors Optoelektronischer Sensor
Bezeichnung des Sensors XUM
Sensorausführung Miniatur
Erkennungssystem Reflex
Material Kunststoff
Typ des Ausgangssignals Digital
Art des Versorgungsstromkreises DC
Verdrahtungstechnik 3-drahtig
Diskreter Ausgangstyp PNP
Diskrete Ausgangsfunktion 1S/1Ö programmierbar
Elektrische Verbindung Remote-Stecker M12, 4-polig
Kabellänge 0,3 m
Produktspezifische Anwendung Erfassung eines transparenten Objekts
Emission Infrarot Reflex
Nennschaltabstand 2 m Reflex benötigt XUZC50-Reflektor
1 m Reflex benötigt XUZC50CR-Reflektor
Zusatzmerkmale
Gehäusematerial PBT
Objektivmaterial PC
Ausgangstyp Fester Zustand
Kabelisolierung PVC
Status-LED 1 LED (grün) für Instabilität
1 LED (orange) für Ausgangsstatus
Nennhilfsspannung [UH,nom] 12-24 V DC mit Verpolungsschutz
Versorgungsspannungsgrenzen 10…30 V DC
Schaltleistung in mA <= 100 mA (Überlast- und Kurzschlussschutz)
Maximaler Spannungsabfall <2 V (Status geschlossen)
Leistungsaufnahme <= 10 mA keine Last
Max. Verzögerung zuerst 100 ms
Max. Verzögerungsreaktion 1 ms
Einrichten Empfindlichkeitseinstellung durch Potentiometer
Tiefe 20 mm
Höhe 33 mm
Länge 11 mm
Breite 11 mm
Produktgewicht 0,02 kg
Montage
Produktzertifizierungen cURus
CE
Umgebungstemperatur bei Betrieb -25…55 °C
Umgebungstemperatur bei Lagerung -30…70 °C
Resistenz gegen Umgebungslicht 3000 lux Tageslicht
3000 lux Glühlampe
Vibrationsfestigkeit 20 gn, Amplitude = +/- 1,5 mm (f = 10…500 Hz) entspricht IEC 60068-2-6
Stoßfestigkeit 50 gn (Dauer = 11 ms) entspricht IEC 60068-2-27
Schutzart (IP) IP67 entspricht IEC 60529
Verpackungseinheiten
VPE 1 Art PCE
VPE 1 Menge 1
VPE 1 Höhe 1,5 cm
VPE 1 Breite 16,0 cm
VPE 1 Länge 20,0 cm
VPE 1 Gewicht 30,0 g
VPE 2 Art S02
VPE 2 Menge 48
VPE 2 Höhe 15,0 cm
VPE 2 Breite 30,0 cm
VPE 2 Länge 40,0 cm
VPE 2 Gewicht 1,772 kg
Nachhaltigkeit
EU-RoHS-Richtlinie Übererfüllung der Konformität (außerhalb EU RoHS-Scope)
Quecksilberfrei Ja
Informationen zu RoHS-Ausnahmen
print Ja
Vertragliche Gewährleistung
Garantie 18 months