Schneider-Electric
 
XUSL2E30H106N Bild- scope
XUSL2E30H106N
XUSL Typ 2, Handschutz, Standarderfassungsbereich, Hp=1060mm, R=30mm
EAN Code: 
3389119618564
Telemecanique
Eigenschaften
Hauptmerkmale
Produktserie Telemecanique Safety light curtains XUSL
Produkt oder Komponententyp Sicherheitslichtvorhang Typ 2
Kurzbezeichnung des Geräts XUSL2E
Ausgangstyp 2 Sicherheitsausgänge OSSD PNP-Transistor (Lichtbogen-Unterdrückung)
Produktspezifische Anwendung Für den Handschutz
Auflösung [R] 30 mm
Nennschaltabstand 0…12 m nach Verkabelung
0…4 m nach Verkabelung
Schutzfeldhöhe [Hp] 1060 mm
Anzahl von Strahlen 53
Art des Starts / Neustarts Manuell
Automatisch
Externe Überwachung von Geräten Ausgewählt durch Verkabelung
Zusatzmerkmale
Erkennungssystem Sender-Empfänger-System
Reaktionszeit 14,5 ms
Kit-Zusammenstellung Einstellbare(r) Befestigungswinkel
1 Empfänger
1 Sender
1 Benutzerhandbuch mit Konformitätszertifikat auf CD-ROM
[EAA] effektiver Öffnungswinkel 5 ° bei 3 m
Emission IR LED 950 nm
Nennhilfsspannung [UH,nom] 24 V DC +/- 20 %
Versorgung Stromversorgung entspricht IEC 61496-1
Stromversorgung entspricht IEC 60204-1
Betriebsbemessungstrom Ie 2 A
Leistungsaufnahme 42 mA Nulllast Sender
83 mA Nulllast Empfänger
42 mA Sender
900 mA mit Höchstlast Empfänger
Ausgangsstromgrenzen 0,4 A für Sicherheitsausgänge OSSD
Ausgangsspannung 24 V
Art des Ausgangsstroms DC
Maximaler Spannungsabfall <0,5 V
Lokale Signalisierung 1 mehrfarbig LED Sender
2 zweifarbig LEDs Empfänger
Elektrische Verbindung 1 Stecker M12 5-polig Sender
1 Stecker M12 8 Stifte Empfänger
Funktion verfügbar Test
Dämpfung durch externes Safety-Modul XPSLCMUT1160
LED-Anzeige der Betriebsarten und Fehler
Kennzeichnung CE
Material Aluminium: casing
Polycarbonat: Frontplatte
Polypropylen: Verschlusskappen
Gehäusefarbe Rot RAL 3000
Befestigungsart Mit Befestigungswinkeln
Produktgewicht 2 kg
Angebotstyp Standard-Distanz
Montage
Richtlinien 89/336/EWG - elektromagnetische Verträglichkeit
98/37/EWG - Maschinen
89/655/EWG - Arbeitsmittel
Produktzertifizierungen CE
CULus
TÜV
Sicherheitsstufe (korrekt verkabelt) Type 2 entspricht IEC 61496-1
Kategorie 2 entspricht EN/ISO 13849-1
SIL 1 entspricht IEC 61508
SILCL 1 entspricht IEC 62061
PL = c entspricht EN/ISO 13849-1
Optische Charakteristik Resistenz gegen Lichtstörungen entspricht EN/IEC 61496-2
Missionszeit 20 Jahre
Daten bezüglich Sicherheit und Zuverlässigkeit PFHd = 5,83E-8 1/h entspricht IEC 61508
Umgebungstemperatur bei Betrieb -10…55 °C
-30…55 °C
Umgebungstemperatur bei Lagerung -35…70 °C
-25…70 °C
Relative Feuchtigkeit 0…95 % ohne Kondensation
Schutzart (IP) IP65
IP67
Stoßfestigkeit 10 gn for 16 ms conforming to IEC 61496-1
Vibrationsfestigkeit 0.35 +/- 0.05 mm (f= 10…55 Hz) conforming to IEC 61496-1
Packing Units
Verpackungstyp VPE1 PCE
Anzahl der Geräte pro Packung 1
Verpackungsgewicht (Lbs) 3,947 kg
Höhe VPE1 14 cm
Breite VPE1 19,5 cm
Länge VPE1 119 cm
Offer Sustainability
Angebotsstatus nachhaltiges Produkt Green Premium Produkt
REACh-Verordnung
print REACh-Deklaration
Frei von REACh-SVHC Ja
EU-RoHS-Richtlinie Übererfüllung der Konformität (außerhalb EU RoHS-Scope)
print EU-RoHS-Deklaration
Frei von giftigen Schwermetallen Ja
Quecksilberfrei Ja
Informationen zu RoHS-Ausnahmen
print Ja
Umweltproduktdeklaration
print Produktumweltprofil
Circular Econmomy-Eignung
print Entsorgungsinformationen
Vertragliche Gewährleistung
Garantie 18 months