Schneider-Electric
 
XUSL4E2BB051LWH Bild- scope
XUSL4E2BB051LWH
XUSL Typ 4, IP69K Körper mit Heizung, großer Erfassungsbereich 510mm
EAN Code: 
3389119620239
Telemecanique
Eigenschaften
Hauptmerkmale
Produktserie Telemecanique Safety light curtains XUSL
Produkt oder Komponententyp Sicherheitslichtvorhang Typ 4
Kurzbezeichnung des Geräts XUSL4E
Ausgangstyp 2 Sicherheitsausgänge OSSD PNP-Transistor (Lichtbogen-Unterdrückung)
Nennschaltabstand 3…17 m nach Verkabelung
0…8 m nach Verkabelung
Schutzfeldhöhe [Hp] 510 mm
Anzahl von Strahlen 2
Abstand zwischen den Strahlen 500 mm
Art des Starts / Neustarts Manuell
Automatisch
Externe Überwachung von Geräten Ausgewählt durch Verkabelung
Zusatzmerkmale
Erkennungssystem Sender-Empfänger-System
Reaktionszeit 2,5 ms
Kit-Zusammenstellung Einstellbare(r) Befestigungswinkel
1 Empfänger
1 Sender
1 Benutzerhandbuch mit Konformitätszertifikat auf CD-ROM
O-Ring, Silikon
1 PVC-Kabel
[EAA] effektiver Öffnungswinkel 2,5 ° bei 3 m
Emission IR LED 950 nm
Nennhilfsspannung [UH,nom] 24 V DC +/- 20 %
Versorgung Stromversorgung entspricht IEC 61496-1
Stromversorgung entspricht IEC 60204-1
Betriebsbemessungstrom Ie 2 A
Leistungsaufnahme 42 mA Nulllast Sender
83 mA Nulllast Empfänger
42 mA Sender
900 mA mit Höchstlast Empfänger
Ausgangsstromgrenzen 0,4 A für Sicherheitsausgänge OSSD
Ausgangsspannung 24 V
Art des Ausgangsstroms DC
Maximaler Spannungsabfall <0,5 V
Maximaler Stromverbrauch des Heizsystems 10 W
Lokale Signalisierung 1 mehrfarbig LED Sender
2 zweifarbig LEDs Empfänger
Elektrische Verbindung 1 Stecker M12 5-polig Sender
1 Stecker M12 8 Stifte Empfänger
Kabeltyp Ungeschirmtes Kabel AWG 22 10 m
Ohmscher Kabelwiderstand (pro m) 55,31 MOhm
Funktion verfügbar Test
Dämpfung durch externes Safety-Modul XPSLCMUT1160
LED-Anzeige der Betriebsarten und Fehler
Anti-Kondensationssystem
Kennzeichnung CE
Material PMMA (Polymethylmethacrylat): Rohr
Edelstahl AISI 316L: Abdeckkappe
PVC (polyvinyl chloride): cable
Gehäusefarbe Rot RAL 3000
Befestigungsart Mit Befestigungswinkeln
Produktgewicht 3,81 kg
Angebotstyp Große Distanzen
Gelieferte Ausrüstung Mit Heizsystem
Montage
Richtlinien 89/336/EWG - elektromagnetische Verträglichkeit
98/37/EWG - Maschinen
89/655/EWG - Arbeitsmittel
Produktzertifizierungen CULus
TÜV
Ecolab
CE
Sicherheitsstufe (korrekt verkabelt) Type 4 entspricht IEC 61496-1
SIL 3 entspricht IEC 61508
SILCL 3 entspricht IEC 62061
Kategorie 4 entspricht EN/ISO 13849-1
PL = e entspricht EN/ISO 13849-1
Optische Charakteristik Resistenz gegen Lichtstörungen entspricht EN/IEC 61496-2
Missionszeit 20 Jahre
Daten bezüglich Sicherheit und Zuverlässigkeit PFHd = 6,89E-9 1/h entspricht IEC 61508
Umgebungstemperatur bei Betrieb -30…55 °C
-25…55 °C
Umgebungstemperatur bei Lagerung -25…70 °C
-30…70 °C
Relative Feuchtigkeit 0…95 % ohne Kondensation
Schutzart (IP) IP69K
Stoßfestigkeit 10 gn für 16 ms entspricht IEC 61496-1
Vibrationsfestigkeit 0,35 +/- 0,05 mm (f= 10…55 Hz) entspricht IEC 61496-1
Packing Units
Verpackungstyp VPE1 PCE
Anzahl der Geräte pro Packung 1
Verpackungsgewicht (Lbs) 4,842 kg
Höhe VPE1 13,5 cm
Breite VPE1 19,5 cm
Länge VPE1 60 cm
Offer Sustainability
Angebotsstatus nachhaltiges Produkt Green Premium Produkt
REACh-Verordnung
print REACh-Deklaration
Frei von REACh-SVHC Ja
EU-RoHS-Richtlinie Übererfüllung der Konformität (außerhalb EU RoHS-Scope)
print EU-RoHS-Deklaration
Frei von giftigen Schwermetallen Ja
Quecksilberfrei Ja
Informationen zu RoHS-Ausnahmen
print Ja
Umweltproduktdeklaration
print Produktumweltprofil
Circular Econmomy-Eignung
print Entsorgungsinformationen
Contractual warranty
Garantie 18 months