Schneider-Electric
 
XUSL4MB30H076N Bild- scope
XUSL4MB30H076N
Sicherheitslichtvorhang Typ4 Auflösung 30mm H760mm mit Muting Basic-Version
EAN Code EAN Code: 
3389119646147
Eigenschaften
Hauptmerkmale
Baureihe Telemecanique Safety light curtains XUSL
Produkt- oder Komponententyp Sicherheitslichtvorhang Typ 4
Kurzbezeichnung des Geräts XUSL4M
Ausgangstyp 2 Sicherheitsausgänge OSSD PNP-Transistor (Lichtbogen-Unterdrückung)
Produktspezifische Anwendung Für den Handschutz
Auflösung [R] 30 mm
[Sn] Nennschaltabstand 0…12 m nach Verkabelung
0…4 m nach Verkabelung
Schutzfeldhöhe [Hp] 760 mm
Anzahl von Strahlen 38
Abstand zwischen den Strahlen 30 mm
Art des Starts / Neustarts Manuell
Automatisch
Externe Überwachung von Geräten Ausgewählt durch Verkabelung
Zusatzmerkmale
Erkennungssystem Sender-Empfänger-System
[tA] Antwortzeit 12,5 ms
Bausatz-Zusammensetzung Verstellbare Montagehalterung(en)
1 Empfänger
1 Sender
1 Benutzerhandbuch mit Konformitätszertifikat auf CD-ROM
[EAA] effektiver Öffnungswinkel 2,5 ° bei 3 m
Emission IR LED 950 nm
Nennhilfsspannung [UH,nom] 24 V DC +/-20 %
Versorgung Stromversorgung entspricht IEC 61496-1
Stromversorgung entspricht IEC 60204-1
[Ie] Betriebsbemessungstrom 2 A
Leistungsaufnahme 35 mA Nulllast Sender
85 mA Nulllast Empfänger
900 mA mit Höchstlast Empfänger
Ausgangsstromgrenzen 0,4 A für Sicherheitsausgänge OSSD
Ausgangsspannung 24 V
Typ des Ausgangsstroms DC
Maximaler Spannungsabfall <0,5 V
Lokale Signalisierung 1 mehrfarbig LED Sender
10 zweifarbig LEDs Empfänger
Elektrische Verbindung 1 Stecker M12 5-polig Sender
2 Buchsen M12 5-polig Sender
1 Stecker M12 12-polig Empfänger
3 Buchsen M12 5-polig Empfänger
Funktion verfügbar Test
Muting
LED-Anzeige der Betriebsarten und Fehler
Material Aluminium: Gehäuse
Polykarbonat: Frontplatte
Polypropylen: Verschlusskappen
Gehäusefarbe Rot RAL 3000
Befestigungsmodus Mit Befestigungswinkeln
Produktgewicht 4,4 kg
Angebotstyp Standard-Distanz
Montage
Richtlinien 89/655/EWG - Arbeitsmittel
98/37/EWG - Maschinen
89/336/EWG - elektromagnetische Verträglichkeit
Produktzertifizierungen TÜV
CE
cULus
Sicherheitsstufe (korrekt verkabelt) Typ 4 entspricht IEC 61496-1
SIL 3 entspricht IEC 61508
SILCL 3 entspricht IEC 62061
Kategorie 4 entspricht EN/ISO 13849-1
PL = e entspricht EN/ISO 13849-1
Optische Charakteristik Resistenz gegen Lichtstörungen entspricht EN/IEC 61496-2
Daten bezüglich Sicherheit und Zuverlässigkeit PFHd = 2,15E-8 1/h entspricht IEC 61508
Umgebungstemperatur bei Betrieb -30…55 °C
-30…55 °C
Umgebungstemperatur bei Lagerung -30…70 °C
-22…158 °F
Relative Luftfeuchtigkeit 0…95 % ohne Kondensation
Schutzart (IP) IP65
IP67
Stoßfestigkeit 10 Gn für 16 ms entspricht IEC 61496-1
Vibrationsfestigkeit 0,35 +/- 0,05 mm (f= 10…55 Hz) entspricht IEC 61496-1
Verpackungseinheiten
VPE 1 Art PCE
VPE 1 Menge 1
VPE 1 Höhe 14,5 cm
VPE 1 Breite 20,0 cm
VPE 1 Länge 94,0 cm
VPE 1 Gewicht 5,79 kg
VPE 2 Art P12
VPE 2 Menge 1
VPE 2 Höhe 45,0 cm
VPE 2 Breite 80,0 cm
VPE 2 Länge 120,0 cm
VPE 2 Gewicht 12,79 kg
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
WEEE Das Produkt muss entsprechend bestimmter Hinweise auf Märkten der Europäischen Union entsorgt werden und darf nicht in Haushaltsabfälle gelangen.
Vertragliche Gewährleistung
Gewährleistung 18 months