|
|
|
XUSL4MB30H121N
Sicherheitslichtvorhang Typ4 Auflösung 30mm H1210mm mit Muting Basic-Version
|
|
|
|
|
Ende der Kommerzialisierung AUG 01, 2023
|
|
|
|
|
Hauptmerkmale
Baureihe
|
Telemecanique Safety light curtains XUSL
|
Produkt- oder Komponententyp
|
Sicherheitslichtvorhang Typ 4
|
Kurzbezeichnung des Geräts
|
XUSL4M
|
Ausgangstyp
|
2 Sicherheitsausgänge OSSD PNP-Transistor (Lichtbogen-Unterdrückung)
|
Produktspezifische Anwendung
|
Für den Handschutz
|
Auflösung [R]
|
30 mm
|
[Sn] Nennschaltabstand
|
0…12 m nach Verkabelung
0…4 m nach Verkabelung
|
Schutzfeldhöhe [Hp]
|
1210 mm
|
Anzahl von Strahlen
|
61
|
Abstand zwischen den Strahlen
|
30 mm
|
Art des Starts / Neustarts
|
Manuell
Automatisch
|
Externe Überwachung von Geräten
|
Ausgewählt durch Verkabelung
|
Zusatzmerkmale
Erkennungssystem
|
Sender-Empfänger-System
|
[tA] Antwortzeit
|
17,6 ms
|
Bausatz-Zusammensetzung
|
Verstellbare Montagehalterung(en)
1 Empfänger
1 Sender
1 Benutzerhandbuch mit Konformitätszertifikat auf CD-ROM
|
[EAA] effektiver Öffnungswinkel
|
2,5 ° bei 3 m
|
Emission
|
IR LED 950 nm
|
Nennhilfsspannung [UH,nom]
|
24 V DC +/-20 %
|
Versorgung
|
Stromversorgung entspricht IEC 61496-1
Stromversorgung entspricht IEC 60204-1
|
[Ie] Betriebsbemessungstrom
|
2 A
|
Leistungsaufnahme
|
35 mA Nulllast Sender
85 mA Nulllast Empfänger
900 mA mit Höchstlast Empfänger
|
Ausgangsstromgrenzen
|
0,4 A für Sicherheitsausgänge OSSD
|
Ausgangsspannung
|
24 V
|
Typ des Ausgangsstroms
|
DC
|
Maximaler Spannungsabfall
|
<0,5 V
|
Lokale Signalisierung
|
1 mehrfarbig LED Sender
10 zweifarbig LEDs Empfänger
|
Elektrische Verbindung
|
1 Stecker M12 5-polig Sender
2 Buchsen M12 5-polig Sender
1 Stecker M12 12-polig Empfänger
3 Buchsen M12 5-polig Empfänger
|
Funktion verfügbar
|
Test
Muting
LED-Anzeige der Betriebsarten und Fehler
|
Material
|
Aluminium: Gehäuse
Polykarbonat: Frontplatte
Polypropylen: Verschlusskappen
|
Gehäusefarbe
|
Rot RAL 3000
|
Befestigungsmodus
|
Mit Befestigungswinkeln
|
Produktgewicht
|
6,3 kg
|
Angebotstyp
|
Standard-Distanz
|
Montage
Richtlinien
|
89/655/EWG - Arbeitsmittel
98/37/EWG - Maschinen
89/336/EWG - elektromagnetische Verträglichkeit
|
Produktzertifizierungen
|
TÜV
CE
cULus
|
Sicherheitsstufe (korrekt verkabelt)
|
Typ 4 entspricht IEC 61496-1
SIL 3 entspricht IEC 61508
SILCL 3 entspricht IEC 62061
Kategorie 4 entspricht EN/ISO 13849-1
PL = e entspricht EN/ISO 13849-1
|
Optische Charakteristik
|
Resistenz gegen Lichtstörungen entspricht EN/IEC 61496-2
|
Daten bezüglich Sicherheit und Zuverlässigkeit
|
PFHd = 2,50E-8 1/h entspricht IEC 61508
|
Umgebungstemperatur bei Betrieb
|
-30…55 °C
-30…55 °C
|
Umgebungstemperatur bei Lagerung
|
-30…70 °C
-30…70 °C
|
Relative Luftfeuchtigkeit
|
0…95 % ohne Kondensation
|
Schutzart (IP)
|
IP65
IP67
|
Stoßfestigkeit
|
10 Gn für 16 ms entspricht IEC 61496-1
|
Vibrationsfestigkeit
|
0,35 +/- 0,05 mm (f= 10…55 Hz) entspricht IEC 61496-1
|
Verpackungseinheiten
VPE 1 Art
|
PCE
|
VPE 1 Menge
|
1
|
VPE 1 Höhe
|
14,5 cm
|
VPE 1 Breite
|
20,0 cm
|
VPE 1 Länge
|
139,0 cm
|
VPE 1 Gewicht
|
7,99 kg
|
VPE 2 Art
|
PAL
|
VPE 2 Menge
|
1
|
VPE 2 Höhe
|
14,5 cm
|
VPE 2 Breite
|
20,0 cm
|
VPE 2 Länge
|
139,0 cm
|
VPE 2 Gewicht
|
14,99 kg
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
Das Produkt muss entsprechend bestimmter Hinweise auf Märkten der Europäischen Union entsorgt werden und darf nicht in Haushaltsabfälle gelangen.
|
Vertragliche Gewährleistung
|
|