|
|
|
XUSZAMT4PTS
Sicherheitslichtvorhang T-Muting Einzelstrahl Parallel Einweg-Lichtschranke
|
|
|
|
|
Ende der Kommerzialisierung AUG 01, 2023
|
|
|
|
|
Hauptmerkmale
Baureihe
|
Telemecanique Safety light curtains XUSL
|
Produkt- oder Komponententyp
|
Vorkonfektionierte Muting-Arme mit mehreren Strahlen
|
Kurzbezeichnung des Geräts
|
XUSZAM
|
Ausgangstyp
|
4 Digitalausgänge PNP-Transistor (Schließer)
|
[Sn] Nennschaltabstand
|
0…3,5 m
|
Anzahl von Strahlen
|
5
|
Abstand zwischen den Strahlen
|
10 mm
|
Zusatzmerkmale
Produktkompatibilität
|
XUSL4M
|
Erkennungssystem
|
Einweg-Lichtschranke
|
Geräteanwendung
|
Fördersystem Richtung der Ein-/Ausgänge
Fördersystem Hochgeschwindigkeit
|
Photoelektronischer Detektor für spezielle Anwendungen
|
Erfassung von lichtundurchlässigen Teilen
|
Geräteanwendung
|
> 90 cm Palettenlänge
> 90 cm Abstand zwischen Paket
|
[tA] Antwortzeit
|
< 100 ms
|
Bausatz-Zusammensetzung
|
Sender + Empfänger
Kurzanleitung
|
Emission
|
IR LED 940 nm
|
Nennhilfsspannung [UH,nom]
|
24 V DC +/-20 %
|
Versorgung
|
Über Steckverbinder
|
Leistungsaufnahme
|
42 mA
|
Ausgangsspannung
|
24 V
|
Typ des Ausgangsstroms
|
DC
|
Maximaler Spannungsabfall
|
<0,5 V
|
Schaltleistung in mA
|
100 mA
|
Lokale Signalisierung
|
4 gelb LED Empfänger
|
Gehäusefarbe
|
Rot RAL 3000
|
Montage
Richtlinien
|
98/37/EWG - Maschinen
89/336/EWG - elektromagnetische Verträglichkeit
|
Produktzertifizierungen
|
CE
|
Daten bezüglich Sicherheit und Zuverlässigkeit
|
PFHd = 2,73E-7 1/h
|
Umgebungstemperatur bei Betrieb
|
-30…55 °C
|
Umgebungstemperatur bei Lagerung
|
-30…70 °C
|
Relative Luftfeuchtigkeit
|
0…95 % ohne Kondensation
|
Schutzart (IP)
|
IP65
|
Stoßfestigkeit
|
10 Gn für 16 ms entspricht IEC 61496-1
|
Vibrationsfestigkeit
|
0,35 +/- 0,05 mm (f= 10…55 Hz) entspricht IEC 61496-1
|
Verpackungseinheiten
VPE 1 Art
|
PCE
|
VPE 1 Menge
|
1
|
VPE 1 Höhe
|
14,5 cm
|
VPE 1 Breite
|
20,0 cm
|
VPE 1 Länge
|
103,0 cm
|
VPE 1 Gewicht
|
5,53 kg
|
VPE 2 Art
|
P12
|
VPE 2 Menge
|
1
|
VPE 2 Höhe
|
45,0 cm
|
VPE 2 Breite
|
80,0 cm
|
VPE 2 Länge
|
120,0 cm
|
VPE 2 Gewicht
|
12,53 kg
|
Nachhaltigkeit
Angebotsstatus nachhaltiges Produkt
|
Green Premium Produkt
|
REACh-Verordnung
|
REACh-Deklaration
|
Frei von REACh-SVHC
|
Ja
|
EU-RoHS-Richtlinie
|
Übererfüllung der Konformität (außerhalb EU RoHS-Scope)
EU-RoHS-Deklaration
|
Frei von giftigen Schwermetallen
|
Ja
|
Quecksilberfrei
|
Ja
|
Informationen zu RoHS-Ausnahmen
|
Ja
|
WEEE
|
Das Produkt muss entsprechend bestimmter Hinweise auf Märkten der Europäischen Union entsorgt werden und darf nicht in Haushaltsabfälle gelangen.
|
Vertragliche Gewährleistung
|
|