|
|
|
XUSZASL2PPS
Sicherheitslichtvorhang L-Muting Einzelstrahl Parallel Reflexionschranke
|
|
|
|
|
Ende der Kommerzialisierung AUG 01, 2023
|
|
|
|
|
Hauptmerkmale
Baureihe
|
Telemecanique Safety light curtains XUSL
|
Produkt- oder Komponententyp
|
Vorkonfektionierte Muting-Arme mit einem Strahl
|
Kurzbezeichnung des Geräts
|
XUSZAS
|
Ausgangstyp
|
2 Digitalausgänge PNP-Transistor (Schließer)
|
[Sn] Nennschaltabstand
|
0…3,5 m
|
Anzahl von Strahlen
|
1
|
Zusatzmerkmale
Produktkompatibilität
|
XUSL4M
|
Erkennungssystem
|
Polarisierter Reflex
|
Geräteanwendung
|
Fördersystem Ausgangsrichtung
Fördersystem Hochgeschwindigkeit
|
Photoelektronischer Detektor für spezielle Anwendungen
|
Erfassung von lichtundurchlässigen Teilen
|
Geräteanwendung
|
> 40 cm Abstand zwischen Paket
|
[tA] Antwortzeit
|
< 100 ms
|
Bausatz-Zusammensetzung
|
Optoelektronischer Sensor für Reflexionssystem
Kurzanleitung
|
Emission
|
IR LED
|
Nennhilfsspannung [UH,nom]
|
24 V DC +/-20 %
|
Versorgung
|
Über Steckverbinder
|
Leistungsaufnahme
|
42 mA
|
Ausgangsspannung
|
24 V
|
Typ des Ausgangsstroms
|
DC
|
Maximaler Spannungsabfall
|
<0,5 V
|
Schaltleistung in mA
|
100 mA
|
Lokale Signalisierung
|
2 gelb LED Empfänger
|
Gehäusefarbe
|
Rot RAL 3000
|
Montage
Richtlinien
|
98/37/EWG - Maschinen
89/336/EWG - elektromagnetische Verträglichkeit
|
Produktzertifizierungen
|
CE
|
Daten bezüglich Sicherheit und Zuverlässigkeit
|
PFHd = 2,73E-7 1/h
|
Umgebungstemperatur bei Betrieb
|
-30…55 °C
|
Umgebungstemperatur bei Lagerung
|
-30…70 °C
|
Relative Luftfeuchtigkeit
|
0…95 % ohne Kondensation
|
Schutzart (IP)
|
IP65
|
Stoßfestigkeit
|
10 Gn für 16 ms entspricht IEC 61496-1
|
Vibrationsfestigkeit
|
0,35 +/- 0,05 mm (f= 10…55 Hz) entspricht IEC 61496-1
|
Verpackungseinheiten
VPE 1 Art
|
PCE
|
VPE 1 Menge
|
1
|
VPE 1 Höhe
|
14,5 cm
|
VPE 1 Breite
|
20 cm
|
VPE 1 Länge
|
50 cm
|
VPE 1 Gewicht
|
2,4 kg
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
Das Produkt muss entsprechend bestimmter Hinweise auf Märkten der Europäischen Union entsorgt werden und darf nicht in Haushaltsabfälle gelangen.
|
Vertragliche Gewährleistung
|
|