Schneider-Electric
 
XUSZAST4PP Bild- scope
XUSZAST4PP
Sicherheitslichtvorhang T-Muting Einzelstrahl Parallel Reflexionschranke
EAN Code EAN Code: 
3389119646420
Eigenschaften
Hauptmerkmale
Baureihe Telemecanique Safety light curtains XUSL
Produkt- oder Komponententyp Vorkonfektionierte Muting-Arme mit einem Strahl
Kurzbezeichnung des Geräts XUSZAS
Ausgangstyp 4 Digitalausgänge PNP-Transistor (Schließer)
[Sn] Nennschaltabstand 0…3,5 m
Anzahl von Strahlen 1
Zusatzmerkmale
Produktkompatibilität XUSL4M
Erkennungssystem Polarisierter Reflex
Geräteanwendung Fördersystem Richtung der Ein-/Ausgänge
Fördersystem Normalgeschwindigkeit
Photoelektronischer Detektor für spezielle Anwendungen Erfassung von lichtundurchlässigen Teilen
Geräteanwendung > 75 cm Palettenlänge
> 75 cm Abstand zwischen Paket
[tA] Antwortzeit < 100 ms
Bausatz-Zusammensetzung Optoelektronischer Sensor für Reflexionssystem
Kurzanleitung
Emission IR LED
Nennhilfsspannung [UH,nom] 24 V DC +/-20 %
Versorgung Über Steckverbinder
Leistungsaufnahme 42 mA
Ausgangsspannung 24 V
Typ des Ausgangsstroms DC
Maximaler Spannungsabfall <0,5 V
Schaltleistung in mA 100 mA
Lokale Signalisierung 4 gelb LED Empfänger
Gehäusefarbe Rot RAL 3000
Montage
Richtlinien 98/37/EWG - Maschinen
89/336/EWG - elektromagnetische Verträglichkeit
Produktzertifizierungen CE
Daten bezüglich Sicherheit und Zuverlässigkeit PFHd = 2,73E-7 1/h
Umgebungstemperatur bei Betrieb -30…55 °C
Umgebungstemperatur bei Lagerung -30…70 °C
Relative Luftfeuchtigkeit 0…95 % ohne Kondensation
Schutzart (IP) IP65
Stoßfestigkeit 10 Gn für 16 ms entspricht IEC 61496-1
Vibrationsfestigkeit 0,35 +/- 0,05 mm (f= 10…55 Hz) entspricht IEC 61496-1
Verpackungseinheiten
VPE 1 Art PCE
VPE 1 Menge 1
VPE 1 Höhe 14,5 cm
VPE 1 Breite 20,0 cm
VPE 1 Länge 87,0 cm
VPE 1 Gewicht 3,538 kg
VPE 2 Art P12
VPE 2 Menge 1
VPE 2 Höhe 45,0 cm
VPE 2 Breite 80,0 cm
VPE 2 Länge 120,0 cm
VPE 2 Gewicht 11,31 kg
Nachhaltigkeit
Angebotsstatus nachhaltiges Produkt Green Premium Produkt
REACh-Verordnung
print REACh-Deklaration
Frei von REACh-SVHC Ja
EU-RoHS-Richtlinie Übererfüllung der Konformität (außerhalb EU RoHS-Scope)
print EU-RoHS-Deklaration
Frei von giftigen Schwermetallen Ja
Quecksilberfrei Ja
Informationen zu RoHS-Ausnahmen
print Ja
WEEE Das Produkt muss entsprechend bestimmter Hinweise auf Märkten der Europäischen Union entsorgt werden und darf nicht in Haushaltsabfälle gelangen.
Vertragliche Gewährleistung
Garantie 18 Monate