Schneider-Electric
 
XUSZBMC4 Bild- scope
XUSZBMC4
Befestigungskit für Sicherheits-Lichtvorhang XUSL4M 4-Fach
EAN Code EAN Code: 
3389119646451
Eigenschaften
Hauptmerkmale
Baureihe Telemecanique Safety light curtains XUSL
Zubehör / Teilekategorie Montage- und Befestigungszubehör
Zubehör / Teiletyp Geschwungener Befestigungswinkel
Produktkompatibilität XUSL4M
Zubehör / Zielkategorie Sicherheitslichtvorhang Typ 4 mit integrierter Muting-Funktion
Zusatzmerkmale
Kit-Zusammenstellung 4 Stahl Fe37 geschwungene(r) Transportwinkel
Höhengeschützt 1060 mm
Produktgewicht 0,49 kg
Verpackungseinheiten
VPE 1 Art PCE
VPE 1 Menge 1
VPE 1 Höhe 6,5 cm
VPE 1 Breite 10,0 cm
VPE 1 Länge 17,0 cm
VPE 1 Gewicht 546,0 g
Nachhaltigkeit
Angebotsstatus nachhaltiges Produkt Green Premium Produkt
REACh-Verordnung
print REACh-Deklaration
Frei von REACh-SVHC Ja
EU-RoHS-Richtlinie Übererfüllung der Konformität (außerhalb EU RoHS-Scope)
print EU-RoHS-Deklaration
Frei von giftigen Schwermetallen Ja
Quecksilberfrei Ja
Informationen zu RoHS-Ausnahmen
print Ja
Vertragliche Gewährleistung
Gewährleistung 18 Monate