|
|
|
XUSZMF172
Säule mit Spiegel 1700mm für Sicherheitslichtvorhänge, Hp=1360mm
|
|
|
|
|
Ende der Kommerzialisierung AUG 01, 2023
|
|
|
|
|
Hauptmerkmale
Baureihe
|
Telemecanique Safety light curtains XUSL
|
Zubehör / Teilekategorie
|
Montage- und Befestigungszubehör
|
Zubehör / Teiletyp
|
Befestigungssäule
|
Angebotstyp
|
Mit Spiegel
|
Produktkompatibilität
|
XUSL.E..106 bis XUSL.E..136
|
Zubehör / Zielkategorie
|
Sicherheitslichtvorhang Typ 4
Sicherheitslichtvorhang Typ 2
|
Zusatzmerkmale
Umgebungstemperatur bei Betrieb
|
-30…55 °C
-22…131 °F
|
Umgebungstemperatur bei Lagerung
|
-30…70 °C
-22…158 °F
|
Höhe der Säule
|
1700 mm
|
Höhengeschützt
|
1360 mm
|
Produktgewicht
|
8 kg
|
Verpackungseinheiten
VPE 1 Art
|
PCE
|
VPE 1 Menge
|
1
|
VPE 1 Höhe
|
14,000 cm
|
VPE 1 Breite
|
20,000 cm
|
VPE 1 Länge
|
180,000 cm
|
VPE 1 Gewicht
|
9,820 kg
|
VPE 2 Art
|
P2M
|
VPE 2 Menge
|
12
|
VPE 2 Höhe
|
90,000 cm
|
VPE 2 Breite
|
200,000 cm
|
VPE 2 Länge
|
120,000 cm
|
VPE 2 Gewicht
|
132,840 kg