|
|
|
XUSZSC105
Säule ohne Spiegel 1000mm für Sicherheitslichtvorhänge, Hp=610mm
|
|
|
|
|
Ende der Kommerzialisierung AUG 01, 2023
|
|
|
|
|
Hauptmerkmale
Baureihe
|
Telemecanique Safety light curtains XUSL
|
Zubehör / Teilekategorie
|
Montage- und Befestigungszubehör
|
Zubehör / Teiletyp
|
Befestigungssäule
|
Angebotstyp
|
Ohne Spiegel
|
Produktkompatibilität
|
XUSL.E..16 bis XUSL.E..61 mit 2 Strahlen
|
Zubehör / Zielkategorie
|
Sicherheitslichtvorhang Typ 2
Sicherheitslichtvorhang Typ 4
|
Zusatzmerkmale
Umgebungstemperatur bei Betrieb
|
-30…55 °C
-30…55 °C
|
Umgebungstemperatur bei Lagerung
|
-30…70 °C
-30…70 °C
|
Höhe der Säule
|
1000 mm
|
Höhengeschützt
|
610 mm
|
Produktgewicht
|
3,5 kg
|
Verpackungseinheiten
VPE 1 Art
|
PCE
|
VPE 1 Menge
|
1
|
VPE 1 Höhe
|
14,5 cm
|
VPE 1 Breite
|
12,0 cm
|
VPE 1 Länge
|
111,0 cm
|
VPE 1 Gewicht
|
4,945 kg
|
VPE 2 Art
|
P12
|
VPE 2 Menge
|
2
|
VPE 2 Höhe
|
45,0 cm
|
VPE 2 Breite
|
80,0 cm
|
VPE 2 Länge
|
120,0 cm
|
VPE 2 Gewicht
|
20,0 kg