|
|
|
XUSZSC138
Säule ohne Spiegel 1200mm für Sicherheitslichtvorhänge, Hp=1060mm
|
|
|
|
|
Ende der Kommerzialisierung AUG 01, 2023
|
|
|
|
|
Hauptmerkmale
Baureihe
|
Telemecanique Safety light curtains XUSL
|
Zubehör / Teilekategorie
|
Montage- und Befestigungszubehör
|
Zubehör / Teiletyp
|
Befestigungssäule
|
Angebotstyp
|
Ohne Spiegel
|
Produktkompatibilität
|
XUSL.E..76 bis XUSL.E..106 mit 4 Strahlen
XUSL.E..76 bis XUSL.E..106 mit 3 Strahlen
|
Zubehör / Zielkategorie
|
Sicherheitslichtvorhang Typ 4
Sicherheitslichtvorhang Typ 2
|
Zusatzmerkmale
Umgebungstemperatur bei Betrieb
|
-30…55 °C
-30…55 °C
|
Umgebungstemperatur bei Lagerung
|
-30…70 °C
-30…70 °C
|
Höhe der Säule
|
1330 mm
|
Höhengeschützt
|
1060 mm
|
Produktgewicht
|
4,4 kg
|
Verpackungseinheiten
VPE 1 Art
|
PCE
|
VPE 1 Menge
|
1
|
VPE 1 Höhe
|
14,5 cm
|
VPE 1 Breite
|
20,0 cm
|
VPE 1 Länge
|
142,0 cm
|
VPE 1 Gewicht
|
6,0 kg