Schneider-Electric
 
XUSZSC172R Bild- scope
XUSZSC172R
Säule ohne Spiegel 1670mm mit Kabelverschraubung Pg11, Hp=1360mm
EAN Code: 
3389119619219
Telemecanique
Eigenschaften
Hauptmerkmale
Produktserie Telemecanique Safety light curtains XUSL
Zubehör-/Teilekategorie Montage- und Befestigungszubehör
Zubehör-/Teiletyp Befestigungssäule
Angebotstyp Ohne Spiegel
Produktkompatibilität XUSL.E..121 bis XUSL.E..136
Zubehör / Zielkategorie Sicherheitslichtvorhang Typ 4
Sicherheitslichtvorhang Typ 2
Zusatzmerkmale
Umgebungstemperatur bei Betrieb -30…55 °C
-30…55 °C
Umgebungstemperatur bei Lagerung -30…70 °C
-30…70 °C
Kit-Zusammenstellung 1 Kabeldurchführung(en), Pg 11
Höhe der Säule 1670 mm
Höhengeschützt 1360 mm
Produktgewicht 5,5 kg
Packing Units
Verpackungstyp VPE1 PCE
Anzahl der Geräte pro Packung 1
Verpackungsgewicht (Lbs) 7,6 kg
Höhe VPE1 14 cm
Breite VPE1 20 cm
Länge VPE1 180 cm
Offer Sustainability
Angebotsstatus nachhaltiges Produkt Green Premium Produkt
REACh-Verordnung
print REACh-Deklaration
Frei von REACh-SVHC Ja
EU-RoHS-Richtlinie Übererfüllung der Konformität (außerhalb EU RoHS-Scope)
print EU-RoHS-Deklaration
Frei von giftigen Schwermetallen Ja
Quecksilberfrei Ja
Informationen zu RoHS-Ausnahmen
print Ja
Umweltproduktdeklaration
print Produktumweltprofil
Circular Econmomy-Eignung
print Entsorgungsinformationen
Vertragliche Gewährleistung
Garantie 18 Monate