Schneider-Electric
 
XUSZSM4B Bild- scope
XUSZSM4B
Säule F für Sicherheits-Lichtvorhang XUSL4M Body 4 Strahl
EAN Code EAN Code: 
3389119646536
Eigenschaften
Hauptmerkmale
Baureihe Telemecanique Safety light curtains XUSL
Zubehör / Teilekategorie Montage- und Befestigungszubehör
Zubehör / Teiletyp Befestigungssäule
Angebotstyp Ohne Spiegel
Produktkompatibilität XUSL4M.4B....
Zubehör / Zielkategorie Sicherheitslichtvorhang Typ 4 mit integrierter Muting-Funktion
Zusatzmerkmale
Umgebungstemperatur bei Betrieb -30…55 °C
-30…55 °C
Umgebungstemperatur bei Lagerung -30…70 °C
-22…158 °F
Höhe der Säule 1330 mm
Höhengeschützt 910 mm
Produktgewicht 4 kg
Verpackungseinheiten
VPE 1 Art PCE
VPE 1 Menge 1
VPE 1 Höhe 14,5 cm
VPE 1 Breite 20,0 cm
VPE 1 Länge 143,0 cm
VPE 1 Gewicht 5,48 kg