Schneider-Electric
 
XUSZTR40 Bild- scope
XUSZTR40
Prüfstab 40mm für Sicherheitslichtvorhänge, Handschutz
EAN Code EAN Code: 
3389119646543
Eigenschaften
Hauptmerkmale
Baureihe Telemecanique Safety light curtains XUSL
Zubehör / Teilekategorie Einzelteile
Zubehör / Teiletyp Prüfstab
Zubehör / Teilebezeichnung Prüfstange Ø 40 mm
Produktkompatibilität XUSL4M
Zubehör / Zielkategorie Sicherheitslichtvorhang Typ 4 mit integrierter Muting-Funktion
Zusatzmerkmale
Produktspezifische Anwendung Für den Handschutz
Durchmesser 40 mm
Produktgewicht 0,05 kg
Verpackungseinheiten
VPE 1 Art PCE
VPE 1 Menge 1
VPE 1 Höhe 11,0 cm
VPE 1 Breite 11,0 cm
VPE 1 Länge 24,0 cm
VPE 1 Gewicht 250,0 g
VPE 2 Art S02
VPE 2 Menge 3
VPE 2 Höhe 15,0 cm
VPE 2 Breite 30,0 cm
VPE 2 Länge 40,0 cm
VPE 2 Gewicht 812,0 g