|
|
|
XUVE04M3KSNM8
XUV-Optoe. Sen., Gab.-Lichts.r. f. Etik. 40x3, 12-24 V DC, PNP/NPN 1S/1Ö, M8
|
|
|
|
|
Ende der Kommerzialisierung AUG 01, 2023
|
|
|
|
|
Hauptmerkmale
Baureihe
|
Telemecanique Photoelectric sensors XU
|
Name der Reihe
|
Anwendung für Verpackungsindustrie
|
Typ des elektronischen Sensors
|
Optoelektronischer Sensor
|
Bezeichnung des Sensors
|
XUV
|
Sensorausführung
|
Gabel
|
Erkennungssystem
|
Einweg-Lichtschranke
|
Emission
|
Infrarot
|
Art der Einstellung
|
Ohne
|
Durchgangsbreite
|
3 mm
|
Durchgangstiefe
|
40 mm
|
Material
|
PA (Polyamid) 12
|
Art des Versorgungsstromkreises
|
DC
|
Verdrahtungstechnik
|
4-drahtig
|
Diskreter Ausgangstyp
|
PNP und NPN
|
Diskrete Ausgangsfunktion
|
2S/2Ö programmierbar
|
Elektrische Verbindung
|
1 Stecker M8, 4-polig
|
Produktspezifische Anwendung
|
Erfassung von Etiketten
|
Nennschaltabstand
|
3 mm Einweg-Lichtschranke
|
Zusatzmerkmale
Einrichten
|
Numerischer Potentiometer
|
Gehäusematerial
|
Polyamid
|
Objektivmaterial
|
PC
|
Genauigkeit
|
+/- 0,05 mm bei 150 m/min
|
Minimale Bezeichnungslänge
|
2 mm
|
Mindestabstand zwischen Etiketten
|
2 mm
|
Maximale Objektübertragungsgeschwindigkeit
|
200 m/min
|
Typ des Ausgangssignals
|
Digital
|
Ausgangstyp
|
Fester Zustand
|
Status-LED
|
Ausgangsstatus: 1 LED (gelb)
Einstellungsmodus und Tastensperre: 1 LED (rot)
|
Nennhilfsspannung [UH,nom]
|
12-24 V DC mit Verpolungsschutz
|
Versorgungsspannungsgrenzen
|
10…30 V DC
|
Schaltleistung in mA
|
<= 100 mA (Überlast- und Kurzschlussschutz)
|
Taktfrequenz
|
<= 10 kHz
|
Maximaler Spannungsabfall
|
<2 V (Status geschlossen)
|
Max. Verzögerung zuerst
|
30 ms
|
Max. Verzögerungsreaktion
|
0,1 ms
|
Maximale Verzögerungswiederherstellung
|
0,1 ms
|
Tiefe
|
64 mm
|
Höhe
|
25 mm
|
Breite
|
10 mm
|
Produktgewicht
|
0,035 kg
|
Montage
Produktzertifizierungen
|
CE
cULus
|
Umgebungstemperatur bei Betrieb
|
-20…60 °C
|
Umgebungstemperatur bei Lagerung
|
-30…80 °C
|
Vibrationsfestigkeit
|
7 gn, Amplitude = +/- 1,5 mm (f = 10…55 Hz) entspricht IEC 60068-2-6
|
Stoßfestigkeit
|
30 gn (Dauer = 11 ms) entspricht IEC 60068-2-27
|
Schutzart (IP)
|
IP65 entspricht IEC 60529
|
Verpackungseinheiten
VPE 1 Art
|
PCE
|
VPE 1 Menge
|
1
|
VPE 1 Höhe
|
4,100 cm
|
VPE 1 Breite
|
6,500 cm
|
VPE 1 Länge
|
9,500 cm
|
VPE 1 Gewicht
|
33,000 g
|
VPE 2 Art
|
S01
|
VPE 2 Menge
|
24
|
VPE 2 Höhe
|
15 cm
|
VPE 2 Breite
|
15 cm
|
VPE 2 Länge
|
40 cm
|
VPE 2 Gewicht
|
1,001 kg