Schneider-Electric
XUVU06M3NSNM8 Bild- scope
XUVU06M3NSNM8
XUV-Ultraschall-Gabelsensor für transarente Etiketten 68x3mm
EAN Code EAN Code: 
3606480502767
HEUTE
JUN 07, 2024
Ende der Kommerzialisierung
AUG 01, 2023
Hauptmerkmale
Baureihe Telemecanique Photoelectric sensors XU
Name der Reihe Anwendung für Verpackungsindustrie
Typ des elektronischen Sensors Optoelektronischer Sensor
Bezeichnung des Sensors XUV
Sensorausführung Gabel
Erkennungssystem Einweg-Lichtschranke
Emission Ultraschall
Art der Einstellung Mit
Durchgangsbreite 3 mm
Durchgangstiefe 69 mm
Material Metall
Art des Versorgungsstromkreises DC
Verdrahtungstechnik 4-drahtig
Diskreter Ausgangstyp NPN
Diskrete Ausgangsfunktion 1S/1Ö programmierbar
Elektrische Verbindung 1 Stecker M8, 4-polig
Produktspezifische Anwendung Erfassung von transparenten Kennzeichnungen
Nennschaltabstand 3 mm Einweg-Lichtschranke
Zusatzmerkmale
Einrichten Numerischer Potentiometer
Gehäusematerial Zinklegierung
Objektivmaterial PC
Genauigkeit +/- 0,20 mm bei 120 m/min
Minimale Bezeichnungslänge 2 mm
Mindestabstand zwischen Etiketten 2 mm
Maximale Objektübertragungsgeschwindigkeit 180 m/min
Typ des Ausgangssignals Digital
Ausgangstyp Fester Zustand
Status-LED Ausgangsstatus: 1 LED (gelb)
Einstellungsmodus und Tastensperre: 1 LED (rot)
Nennhilfsspannung [UH,nom] 12-24 V DC mit Verpolungsschutz
Versorgungsspannungsgrenzen 10…30 V DC
Schaltleistung in mA <= 100 mA (Überlast- und Kurzschlussschutz)
Taktfrequenz <= 1500 Hz
Maximaler Spannungsabfall <2 V (Status geschlossen)
Max. Verzögerung zuerst 30 ms
Max. Verzögerungsreaktion 0,3 ms
Maximale Verzögerungswiederherstellung 0,3 ms
Tiefe 47 mm
Höhe 92,5 mm
Breite 18 mm
Produktgewicht 0,13 kg
Montage
Produktzertifizierungen CE
cULus
Umgebungstemperatur bei Betrieb 5…55 °C
Umgebungstemperatur bei Lagerung -20…70 °C
Vibrationsfestigkeit 7 gn, Amplitude = +/- 1,5 mm (f = 10…55 Hz) entspricht IEC 60068-2-6
Stoßfestigkeit 30 gn (Dauer = 11 ms) entspricht IEC 60068-2-27
Schutzart (IP) IP65 entspricht IEC 60529
Verpackungseinheiten
VPE 1 Art PCE
VPE 1 Menge 1
VPE 1 Höhe 3,600 cm
VPE 1 Breite 7,000 cm
VPE 1 Länge 13,000 cm
VPE 1 Gewicht 162,000 g
VPE 2 Art S01
VPE 2 Menge 15
VPE 2 Höhe 15 cm
VPE 2 Breite 15 cm
VPE 2 Länge 40 cm
VPE 2 Gewicht 2,592 kg
Nachhaltigkeit
REACh-Verordnung
print REACh-Deklaration
EU-RoHS-Richtlinie Übererfüllung der Konformität (außerhalb EU RoHS-Scope)
Quecksilberfrei Ja
Informationen zu RoHS-Ausnahmen
print Ja
Vertragliche Gewährleistung
Gewährleistung 18 months