Schneider-Electric
 
XUWAA12W Bild- scope
XUWAA12W
Vision-Sensor, Advanced, Fokuslänge 12mm, weiße LEDs
EAN Code EAN Code: 
3389119082327
Telemecanique
Eigenschaften
Hauptmerkmale
Produktserie OsiSense XU
Name der Reihe Vision
Typ des elektronischen Sensors Vision-Sensor
Bezeichnung des Sensors XUW
Sensorausführung Kompakt
Erkennungssystem Lichttaster
Zusatzmerkmale
Brennweite 12 mm
Einrichten Fokusanpassung durch Potenziometer
Nennschaltabstand 30…650 mm
Sichtfeld 8 x 6-250 x 170 mm
Pixelauflösung 736 x 480
Typ der Technologie CMOS
Lichtquelle Weiß LED (4 Gruppen von 2 LEDs)
Tool-Typ Ausrichtung
Mustererkennung (Taktzeit: 20 ms)
Umriss (Taktzeit: 30 ms)
Kontrast (Taktzeit: 2 ms)
Helligkeit (Taktzeit: 2 ms)
Grauwertskala (Taktzeit: 2 ms)
Anzahl der Aufgaben 64
Anzahl der Tools pro Aufgabe 64
Erfassungsgeschwindigkeit 50 Bilder/s
Anzahl von Eingängen 2 Eingang (Eingänge) PNP oder NPN programmierbar
Eingangsfunktion Externer Auslöser
Programmauswahl
Anzahl von Ausgängen 6 Ausgang (Ausgänge) PNP oder NPN programmierbar
Eigenschaften digitaler Ausgang 1S/1Ö programmierbar
Ausgangsfunktionsverwaltung Timer
Logische Funktionen
Gültig
Bereit
Anzahl Ein-/Ausgänge 4 PNP oder NPN programmierbar konfigurierbar
Kommunikationsprotokoll Ethernet TCP/IP
RS422
Ethernet/IP
Elektrische Verbindung 1 Stecker, Verbindungstyp: M12, 12-polig, Schaltkreisanwendung: Stromversorgung und digitaler Eingang/Ausgang (Metall)
1 Buchse, Verbindungstyp: M12, 4-polig, Schaltkreisanwendung: Ethernet-Netzwerk (Metall)
1 Stecker, Verbindungstyp: M12, 5-polig, Schaltkreisanwendung: RS422 (Metall)
Gehäusematerial ABS
Aluminium
Objektivmaterial PMMA
Nennhilfsspannung [UH,nom] 24 V DC mit Verpolungsschutz
24 V DC mit Kurzschlussschutz
Schaltleistung in mA 50 mA durch Ausgabe (Widerstand oder SPS-Eingang Belastung)
100 mA Ausgang Ausstoßer (induktiv Belastung)
Leistungsaufnahme <= 200 mA keine Last
Max. Verzögerung zuerst 13 s
Tiefe 65 mm
Höhe 45 mm
Breite 45 mm
Produktgewicht 0,16 kg
Gelieferte Ausrüstung 1 CD (Software und Dokumentation)
XUZASW001-Montageklemme
Montage
Produktzertifizierungen CE
CULus
Umgebungstemperatur bei Lagerung -20…60 °C
Relative Feuchtigkeit 80 % nicht kondensierend
Vibrationsfestigkeit 7 gn Amplitude = +/- 1,5 mm (f = 10…55 Hz) entspricht IEC 60068-2-6
Stoßfestigkeit 30 gn für 11 ms entspricht IEC 60068-2-27
Schutzart (IP) IP65entsprichtIEC 60529
IP67entsprichtIEC 60529
Verpackungseinheiten
Verpackungstyp VPE1 PCE
Anzahl der Geräte pro Packung 1
Gewicht VPE1 358,0 g
Höhe VPE1 5,7 cm
Breite VPE1 16,5 cm
Länge VPE1 23 cm
Verpackungstyp VPE2 S02
Inhaltsmenge VPE2 4
Gewicht VPE2 1,844 kg
Höhe VPE2 15 cm
Breite VPE2 30 cm
Länge VPE2 40 cm
Nachhaltigkeit
REACh-Verordnung
print REACh-Deklaration
EU-RoHS-Richtlinie Übererfüllung der Konformität (außerhalb EU RoHS-Scope)
print EU-RoHS-Deklaration
Quecksilberfrei Ja
Informationen zu RoHS-Ausnahmen
print Ja
Vertragliche Gewährleistung
Garantie 18 months