Diese Anwendung wird ab dem 7. Januar 2025 außer Betrieb genommen

XUX0AKSAM12 |
Schneider-Electric
 
XUX0AKSAM12 Bild- scope
XUX0AKSAM12
XUX-Optoe. Sensor, Universal, Sn 0-40m, 12-24 V DC, M12
EAN CodeEAN Code: 
3389110168020
Eigenschaften
Hauptmerkmale
Baureihe Telemecanique Photoelectric sensors XU
Name der Reihe Multifunktionsmodus
Typ des elektronischen Sensors Optoelektronischer Sensor
Bezeichnung des Sensors XUX
Sensordesign Design Kompakt 92 x 71
Erkennungssystem Multimode
Material Kunststoff
Typ des Ausgangssignals Digital
Art des Versorgungsstromkreises DC
Verdrahtungstechnik 3-adrig
Diskrete Ausgangsfunktion 1S/1Ö programmierbar
Elektrische Verbindung 1 Stecker M12, 4-polig
Produktspezifische Anwendung -
Emission Infrarot Lichttaster
Infrarot Lichttaster mit Hintergrundausblendung
Infrarot Einweg-Lichtschranke
Rot polarisierter Reflex
Nennschaltabstand 11 m polarisierter Reflex benötigt XUZC50-Reflektor
40 m Einweg-Lichtschranke benötigt einen XUX0AKSAM12T-Sender
2 m Lichttaster
1,3 m Lichttaster mit Hintergrundausblendung
Zusatzmerkmale
Gehäusematerial PBT
Objektivmaterial PMMA
Max. Schaltabstand 15 m polarisierter Reflex
3 m Lichttaster
60 m Einweg-Lichtschranke
1,3 m Lichttaster mit Hintergrundausblendung
Ausgangstyp Fester Zustand
Zusatzausgang Mit Alarmausgabe, <= 100 mA mit Überlast- und Kurzschlussschutz
Status-LED 1 LED (grün) für Versorgung
1 LED (rot) für Instabilität
1 LED (gelb) für Ausgangsstatus
Nennhilfsspannung [UH,nom] 12-24 V DC mit Verpolungsschutz
Schaltleistung in mA <= 100 mA (Überlast- und Kurzschlussschutz)
Taktfrequenz <= 250 Hz
Maximaler Spannungsabfall <1,5 V (Status geschlossen)
Leistungsaufnahme <= 35 mA keine Last
Max. Verzögerung zuerst 200 ms
Max. Verzögerungsreaktion 2 ms
Maximale Verzögerungswiederherstellung 2 ms
Einrichten Selbstlernend
Tiefe 77 mm
Höhe 92 mm
Breite 31 mm
Produktgewicht 0,2 kg
Montage
Produktzertifizierungen UL
CSA
CE
Umgebungstemperatur bei Betrieb -25…55 °C
Umgebungstemperatur bei Lagerung -40…70 °C
Vibrationsfestigkeit 7 gn, Amplitude = +/- 1,5 mm (f = 10…55 Hz) entspricht IEC 60068-2-6
Stoßfestigkeit 30 gn (Dauer = 11 ms) entspricht IEC 60068-2-27
Schutzart (IP) IP65 doppelt isoliert entspricht IEC 60529
IP67 doppelt isoliert entspricht IEC 60529
Verpackungseinheiten
VPE 1 Art PCE
VPE 1 Menge 1
VPE 1 Höhe 4,200 cm
VPE 1 Breite 9,500 cm
VPE 1 Länge 13,000 cm
VPE 1 Gewicht 199,000 g
VPE 2 Art S02
VPE 2 Menge 22
VPE 2 Höhe 15 cm
VPE 2 Breite 30 cm
VPE 2 Länge 40 cm
VPE 2 Gewicht 4,687 kg
Nachhaltigkeit
Verpackung ohne Kunststoff Nein
Verpackung mit Recycling-Karton Nein
SCIP-Nummer 64b8923a-b48c-49bd-8d55-67ea60a03883
EU-RoHS-Richtlinie Proaktive Einhaltung (Produkt fällt nicht unter die rechtlichen Bestimmungen von EU RoHS)
Quecksilberfrei Ja
RoHS-Ausnahmeinformationen
print Ja
Rücknahme No
Vertragliche Gewährleistung
Gewährleistung 18 months