|
|
|
XUX0ARCTT16
XUX-Optoe. Sen., Universal, Sn 0-40m, 24-240V AC/DC, Klemmleisten
|
|
|
|
|
Ende der Kommerzialisierung AUG 01, 2023
|
|
|
|
|
Hauptmerkmale
Baureihe
|
Telemecanique Photoelectric sensors XU
|
Name der Reihe
|
Multifunktionsmodus
|
Typ des elektronischen Sensors
|
Optoelektronischer Sensor
|
Bezeichnung des Sensors
|
XUX
|
Sensorausführung
|
Design Kompakt 92 x 71
|
Erkennungssystem
|
Multimode
|
Material
|
Kunststoff
|
Typ des Ausgangssignals
|
Digital
|
Art des Versorgungsstromkreises
|
AC/DC
|
Verdrahtungstechnik
|
5-drahtig
|
Diskrete Ausgangsfunktion
|
1S/1Ö programmierbar
|
Elektrische Verbindung
|
Schraubklemmenanschluss, 1 x 1,5 mm² or 1 x 0,75 mm² mit Adapter
|
Produktspezifische Anwendung
|
-
|
Emission
|
Infrarot Lichttaster
Infrarot Lichttaster mit Hintergrundausblendung
Infrarot Einweg-Lichtschranke
Rot polarisierter Reflex
|
Nennschaltabstand
|
11 m polarisierter Reflex benötigt XUZC50-Reflektor
40 m Einweg-Lichtschranke benötigt einen XUX0ARCTT16T-Sender
2 m Lichttaster
1,3 m Lichttaster mit Hintergrundausblendung
|
Zusatzmerkmale
Gehäusematerial
|
PBT
|
Objektivmaterial
|
PMMA
|
Max. Schaltabstand
|
15 m polarisierter Reflex
3 m Lichttaster
60 m Einweg-Lichtschranke
1,3 m Lichttaster mit Hintergrundausblendung
|
Ausgangstyp
|
Relais
|
Zusatzausgang
|
Mit Alarmausgabe, <= 100 mA mit Überlast- und Kurzschlussschutz
|
Kabeleinführung
|
1 Einführung für M16 x 1,5 Kabelverschraubung, Kabelaußendurchmesser: 7…10 mm
|
Status-LED
|
1 LED (grün) für Versorgung
1 LED (rot) für Instabilität
1 LED (gelb) für Ausgangsstatus
|
Nennhilfsspannung [UH,nom]
|
24 - 240 V AC/DC
|
Schaltleistung in mA
|
0,5 A (cos ϕ = 0,4 für 0,5 Millionen Zyklen bei 1 Betriebszyklus pro Sekunde bei 250 V)
3 A (cos ϕ = 1 für 0,5 Millionen Zyklen bei 1 Betriebszyklus pro Sekunde bei 250 V)
|
Taktfrequenz
|
<= 20 Hz
|
Maximaler Spannungsabfall
|
<1,5 V (Status geschlossen)
|
Leistungsaufnahme in W
|
2 W AC/DC
|
Zeitverzögerungsbereich
|
0,02-15 s monostabil, ein- oder aus-Verzögerung (programmierbar) Verzögerung
|
Max. Verzögerung zuerst
|
200 ms
|
Max. Verzögerungsreaktion
|
25 ms
|
Maximale Verzögerungswiederherstellung
|
25 ms
|
Einrichten
|
Selbstlernend
|
Elektrische Lebensdauer
|
500000 Zyklen, cos f = 1, Betriebsgeschwindigkeit <60 cyc/mn bei 250 V
500000 Zyklen, cos f = 0,4, Betriebsgeschwindigkeit <60 cyc/mn bei 250 V
|
Tiefe
|
77 mm
|
Höhe
|
92 mm
|
Breite
|
31 mm
|
Produktgewicht
|
0,2 kg
|
Montage
Produktzertifizierungen
|
UL
CE
CSA
|
Umgebungstemperatur bei Betrieb
|
-25…55 °C
|
Umgebungstemperatur bei Lagerung
|
-40…70 °C
|
Vibrationsfestigkeit
|
7 gn, Amplitude = +/- 1,5 mm (f = 10…55 Hz) entspricht IEC 60068-2-6
|
Stoßfestigkeit
|
30 gn (Dauer = 11 ms) entspricht IEC 60068-2-27
|
Schutzart (IP)
|
IP65 doppelt isoliert entspricht IEC 60529
IP67 doppelt isoliert entspricht IEC 60529
|
Verpackungseinheiten
VPE 1 Art
|
PCE
|
VPE 1 Menge
|
1
|
VPE 1 Höhe
|
13,000 cm
|
VPE 1 Breite
|
9,500 cm
|
VPE 1 Länge
|
4,000 cm
|
VPE 1 Gewicht
|
209,000 g
|
VPE 2 Art
|
S02
|
VPE 2 Menge
|
22
|
VPE 2 Höhe
|
15,000 cm
|
VPE 2 Breite
|
30,000 cm
|
VPE 2 Länge
|
40,000 cm
|
VPE 2 Gewicht
|
5,119 kg
|
VPE 3 Art
|
P06
|
VPE 3 Menge
|
352
|
VPE 3 Höhe
|
75,000 cm
|
VPE 3 Breite
|
60,000 cm
|
VPE 3 Länge
|
80,000 cm
|
VPE 3 Gewicht
|
90,850 kg