Schneider-Electric
XUX2ANANT16R Bild- scope
XUX2ANANT16R
XUX-Optoe. Sensor, Empfänger, Sn 40m, 12-24 V DC, Klemmleisten
EAN Code EAN Code: 
3389110168433
HEUTE
JUL 22, 2024
Ende der Kommerzialisierung
AUG 01, 2023
Hauptmerkmale
Baureihe Telemecanique Photoelectric sensors XU
Name der Reihe Monomode
Typ des elektronischen Sensors Empfänger optoelektronischer Sensor
Bezeichnung des Sensors XUX
Sensorausführung Design Kompakt 92 x 71
Erkennungssystem Einweg-Lichtschranke
Material Kunststoff
Typ des Ausgangssignals Digital
Art des Versorgungsstromkreises DC
Verdrahtungstechnik 3-drahtig
Diskreter Ausgangstyp NPN
Diskrete Ausgangsfunktion 1S
Elektrische Verbindung Schraubklemmenanschluss, 1 x 1,5 mm² or 1 x 0,75 mm² mit Adapter
Produktspezifische Anwendung -
Emission Infrarot Einweg-Lichtschranke
Nennschaltabstand 40 m Einweg-Lichtschranke benötigt einen XUX0AKSAT16T-Sender
Zusatzmerkmale
Gehäusematerial PBT
Objektivmaterial PMMA
Max. Schaltabstand 60 m Einweg-Lichtschranke
Ausgangstyp Fester Zustand
Zusatzausgang Ohne
Kabeleinführung 1 Einführung für M16 x 1,5 Kabelverschraubung, Kabelaußendurchmesser: 7…10 mm
Status-LED 1 LED (gelb) für Ausgangsstatus
1 LED (grün) für Versorgung
Nennhilfsspannung [UH,nom] 12-24 V DC mit Verpolungsschutz
Versorgungsspannungsgrenzen 10…36 V DC
Schaltleistung in mA <= 100 mA (Überlast- und Kurzschlussschutz)
Taktfrequenz <= 250 Hz
Maximaler Spannungsabfall <1,5 V (Status geschlossen)
Leistungsaufnahme <= 35 mA keine Last
Max. Verzögerung zuerst 15 ms
Max. Verzögerungsreaktion 2 ms
Maximale Verzögerungswiederherstellung 2 ms
Einrichten Empfindlichkeitseinstellung
Tiefe 77 mm
Höhe 92 mm
Breite 31 mm
Produktgewicht 0,2 kg
Montage
Produktzertifizierungen CE
UL
CSA
Umgebungstemperatur bei Betrieb -25…55 °C
Umgebungstemperatur bei Lagerung -40…70 °C
Vibrationsfestigkeit 7 gn, Amplitude = +/- 1,5 mm (f = 10…55 Hz) entspricht IEC 60068-2-6
Stoßfestigkeit 30 gn (Dauer = 11 ms) entspricht IEC 60068-2-27
Schutzart (IP) IP65 doppelt isoliert entspricht IEC 60529
IP67 doppelt isoliert entspricht IEC 60529
Verpackungseinheiten
VPE 1 Art PCE
VPE 1 Menge 1
VPE 1 Höhe 4,2 cm
VPE 1 Breite 9,6 cm
VPE 1 Länge 13,2 cm
VPE 1 Gewicht 183,0 g
VPE 2 Art S02
VPE 2 Menge 22
VPE 2 Höhe 15,0 cm
VPE 2 Breite 30,0 cm
VPE 2 Länge 40,0 cm
VPE 2 Gewicht 4,481 kg
Nachhaltigkeit
Angebotsstatus nachhaltiges Produkt Green Premium Produkt
REACh-Verordnung
print REACh-Deklaration
EU-RoHS-Richtlinie Übererfüllung der Konformität (außerhalb EU RoHS-Scope)
Quecksilberfrei Ja
Informationen zu RoHS-Ausnahmen
print Ja
Vertragliche Gewährleistung
Gewährleistung 18 months