|
|
|
XUX8AKSAT16
XUX-Optoe. Sen., Hintergrundausblendung, Sn 2m, 12-24 V DC, Klemmleisten
|
|
|
|
|
Ende der Kommerzialisierung AUG 01, 2023
|
|
|
|
|
Hauptmerkmale
Baureihe
|
Telemecanique Photoelectric sensors XU
|
Name der Reihe
|
Monomode
|
Typ des elektronischen Sensors
|
Optoelektronischer Sensor
|
Bezeichnung des Sensors
|
XUX
|
Sensorausführung
|
Design Kompakt 92 x 71
|
Erkennungssystem
|
Lichttaster mit Hintergrundausblendung
|
Material
|
Kunststoff
|
Typ des Ausgangssignals
|
Digital
|
Art des Versorgungsstromkreises
|
DC
|
Verdrahtungstechnik
|
3-drahtig
|
Diskreter Ausgangstyp
|
PNP oder NPN
|
Diskrete Ausgangsfunktion
|
1S/1Ö programmierbar
|
Elektrische Verbindung
|
Schraubklemmenanschluss, 1 x 0,75-1 x 1,5 mm²
|
Produktspezifische Anwendung
|
Großer Schaltabstand mit hohem Maß an Genauigkeit
|
Emission
|
Infrarot
|
[Sn] Nennschaltabstand
|
2 m
|
Zusatzmerkmale
Gehäusematerial
|
PC
|
Objektivmaterial
|
PMMA
|
Ausgangstyp
|
Fester Zustand
|
Kabeleinführung
|
ISO 16 Kabelverschraubung, Kabelaußendurchmesser: 7…10 mm
|
Status-LED
|
Stromversorgung EIN: 1 LED (grün)
Instabilität: 1 LED (rot)
Ausgangsstatus: 1 LED (gelb)
|
Nennhilfsspannung [UH,nom]
|
12-24 V DC mit Verpolungsschutz
|
Versorgungsspannungsgrenzen
|
10…36 V DC
|
Schaltleistung in mA
|
<= 100 mA (Überlast- und Kurzschlussschutz)
|
Taktfrequenz
|
150 Hz
|
Max. Spannungsabfall
|
<1,5 V (Status geschlossen)
|
Leistungsaufnahme
|
35 mA keine Last
|
Max. Verzögerung zuerst
|
200 ms
|
Max. Verzögerungsreaktion
|
3,5 ms
|
Maximale Verzögerungswiederherstellung
|
2,5 ms
|
Produktgewicht
|
0,2 kg
|
Montage
Produktzertifizierungen
|
CE
CSA
UL
|
Umgebungstemperatur bei Betrieb
|
-25…55 °C
|
Umgebungstemperatur bei Lagerung
|
-40…70 °C
|
Vibrationsfestigkeit
|
7 gn (f = 10…55 Hz) entspricht IEC 60068-2-6
|
Stoßfestigkeit
|
10 Gn (Dauer = 11 ms) entspricht IEC 60068-2-27
|
Schutzart (IP)
|
IP30 entspricht IEC 60529 (mit offenem Deckel)
IP65 entspricht IEC 60529 (Doppelisolierung)
IP67 entspricht IEC 60529 (Doppelisolierung)
|
Verpackungseinheiten
VPE 1 Art
|
PCE
|
VPE 1 Menge
|
1
|
VPE 1 Höhe
|
4,200 cm
|
VPE 1 Breite
|
9,600 cm
|
VPE 1 Länge
|
13,200 cm
|
VPE 1 Gewicht
|
195,000 g
|
VPE 2 Art
|
S02
|
VPE 2 Menge
|
22
|
VPE 2 Höhe
|
15 cm
|
VPE 2 Breite
|
30 cm
|
VPE 2 Länge
|
40 cm
|
VPE 2 Gewicht
|
4,607 kg