|
XUY250NC2H03M8
XUY-Rollensensor 250mm, N2, Anschlussleitung 0,3m + Steckverbinder M8
|
|
|
|
|
Ende der Kommerzialisierung AUG 01, 2023
|
|
|
|
|
Hauptmerkmale
Baureihe
|
Telemecanique Photoelectric sensors XU
|
Name der Reihe
|
Anwendung
|
Typ des elektronischen Sensors
|
Optoelektronischer Sensor
|
Bezeichnung des Sensors
|
XUY
|
Sensorausführung
|
Rollsensor
|
Erkennungssystem
|
Lichttaster
|
Material
|
Metall
|
Typ des Ausgangssignals
|
Digital
|
Art des Versorgungsstromkreises
|
DC
|
Verdrahtungstechnik
|
3-drahtig
|
Diskreter Ausgangstyp
|
PNP oder NPN
|
Diskrete Ausgangsfunktion
|
1S/1Ö programmierbar
|
Elektrische Verbindung
|
1 Remote-Stecker M8, 4-polig
|
Kabellänge
|
0,3 m
|
Produktspezifische Anwendung
|
Fördersystem
|
Emission
|
Infrarot
|
[Sn] Nennschaltabstand
|
0,1 m Lichttaster
|
Zusatzmerkmale
Gehäusematerial
|
Aluminium
|
Objektivmaterial
|
Polykarbonat
|
Material der Abdeckung
|
PVC
|
Impulsfrequenz
|
1 kHz
|
Ausgangstyp
|
Fester Zustand
|
Status-LED
|
1 LED Farbe: gelb für Ausgangssignal
|
Nennhilfsspannung [UH,nom]
|
24 V DC mit Verpolungsschutz
|
Versorgungsspannungsgrenzen
|
18…30 V DC
|
Schaltleistung in mA
|
100 mA (Überlast- und Kurzschlussschutz)
|
Taktfrequenz
|
500 Hz
|
Max. Spannungsabfall
|
<2 V bei 100 mA (Status geschlossen)
|
Leistungsaufnahme
|
< 35 mA keine Last
|
Verzögerungsreaktion
|
1 ms
|
Durchmesser
|
12 mm
|
Länge
|
250 mm
|
Produktgewicht
|
0,045 kg
|
Montage
Produktzertifizierungen
|
cCSAus
CE
|
Umgebungstemperatur bei Betrieb
|
-10…55 °C
|
Umgebungstemperatur bei Lagerung
|
-20…80 °C
|
Schutzart (IP)
|
IP50 entspricht IEC 60529
|
Verpackungseinheiten
VPE 1 Art
|
PCE
|
VPE 1 Menge
|
1
|
VPE 1 Höhe
|
9,0 cm
|
VPE 1 Breite
|
9,0 cm
|
VPE 1 Länge
|
63,0 cm
|
VPE 1 Gewicht
|
500,0 g
|
Nachhaltigkeit
Vertragliche Gewährleistung
|