Schneider-Electric
XUY40330400 Bild- scope
XUY40330400
Glasfaser-Lichtleiter für hohe Temperaturen
EAN Code EAN Code: 
3389119074568
HEUTE
JUN 26, 2024
Ende der Kommerzialisierung
AUG 01, 2023
Hauptmerkmale
Baureihe Telemecanique Photoelectric sensors XU
Name der Reihe Anwendung
Typ des elektronischen Sensors Optoelektronischer Sensor
Bezeichnung des Sensors XUY
Sensorausführung Glasfaserausführung
Erkennungssystem Einweg-Lichtschranke
Material Metall
Typ des Ausgangssignals Digital
Art des Versorgungsstromkreises DC
Verdrahtungstechnik 3-drahtig
Diskreter Ausgangstyp PNP oder NPN
Diskrete Ausgangsfunktion 1S/1Ö programmierbar
Elektrische Verbindung 1 Remote-Stecker M12, 4-polig
Kabellänge 0,3 m
Produktspezifische Anwendung Fördersystem
Emission Infrarot
[Sn] Nennschaltabstand 0,1 m Lichttaster
Zusatzmerkmale
Gehäusematerial Aluminium
Objektivmaterial Glas
Material der Abdeckung PVC
Impulsfrequenz 1 kHz
Ausgangstyp Fester Zustand
Status-LED 1 LED Farbe: gelb für Ausgangssignal
Nennhilfsspannung [UH,nom] 24 V DC mit Verpolungsschutz
Versorgungsspannungsgrenzen 18…30 V DC
Schaltleistung in mA 100 mA (Überlast- und Kurzschlussschutz)
Taktfrequenz 500 Hz
Max. Spannungsabfall <2 V bei 100 mA (Status geschlossen)
Leistungsaufnahme < 35 mA keine Last
Verzögerungsreaktion 1 ms
Durchmesser 12 mm
Länge 403 mm
Produktgewicht 0,065 kg
Montage
Produktzertifizierungen CE
Umgebungstemperatur bei Betrieb -10…55 °C
Umgebungstemperatur bei Lagerung -20…80 °C
Schutzart (IP) IP50 entspricht IEC 60529
Verpackungseinheiten
VPE 1 Art PCE
VPE 1 Menge 1
VPE 1 Höhe 4,000 cm
VPE 1 Breite 22,400 cm
VPE 1 Länge 37,000 cm
VPE 1 Gewicht 517,000 g
VPE 2 Art S04
VPE 2 Menge 20
VPE 2 Höhe 30 cm
VPE 2 Breite 40 cm
VPE 2 Länge 60 cm
VPE 2 Gewicht 11,320 kg
Nachhaltigkeit
REACh-Verordnung
print REACh-Deklaration
EU-RoHS-Richtlinie Übererfüllung der Konformität (außerhalb EU RoHS-Scope)
Quecksilberfrei Ja
Informationen zu RoHS-Ausnahmen
print Ja
Vertragliche Gewährleistung
Gewährleistung 18 Monate