|
XUYAFLCO966S
XUY-Optoe. Sensor, Lichtleiter für Verstärker, Beleuchtung, 12-24 VDC, M8
|
|
|
|
|
Ende der Kommerzialisierung AUG 01, 2023
|
|
|
|
|
Hauptmerkmale
Baureihe
|
Telemecanique Photoelectric sensors XU
|
Name der Reihe
|
Anwendungen Montageanlagen
|
Typ des elektronischen Sensors
|
Optoelektronischer Sensor
|
Produktspezifische Anwendung
|
Betriebsüberwachung der Anzeigeleuchten an Elektrogeräten
Autoscheinwerferprüfung auf Produktionslinie
|
Bezeichnung des Sensors
|
XUY
|
Sensorausführung
|
Glasfaserausführung
|
Material
|
Kunststoff
|
Erkennungssystem
|
Lichttaster
|
[Sn] Nennschaltabstand
|
0 mm abhängig von Kunststofffasern Ø 2,2 mm benötigt
|
Verdrahtungstechnik
|
4-drahtig
|
Typ des Ausgangssignals
|
Digital
|
Zusatzmerkmale
Gehäusematerial
|
Polycarbonat
|
Ausgangstyp
|
Fester Zustand
|
Diskrete Ausgangsfunktion
|
1S/1Ö programmierbar
|
Elektrische Verbindung
|
1 Stecker M8, 4-polig
|
Status-LED
|
Ausgangssignal: 1 LED (grün)
Erfassungsgrenzwert: 1 LED (rot)
Zeitverzögerung aktiv: 1 LED (rot)
|
Art des Versorgungsstromkreises
|
DC
|
Nennhilfsspannung [UH,nom]
|
24 V DC mit Verpolungsschutz
|
Versorgungsspannungsgrenzen
|
10…30 V DC
|
Spannungswert für garantierten Status 0
|
< 1,4 V
|
Spannungswert für garantierten Status 1
|
> 3 V
|
Schaltleistung in mA
|
100 mA (Überlast- und Kurzschlussschutz)
|
Taktfrequenz
|
< 5 Hz
|
Max. Spannungsabfall
|
<2 V (Status geschlossen)
|
Leistungsaufnahme
|
< 40 mA
|
Zeitverzögerungsbereich
|
0-5 s Einstellungsschritte Verzögerung
|
Verzögerungsreaktion
|
100 ms
|
Verzögerungserholung
|
100 ms
|
Einrichten
|
Mit Empfindlichkeitseinstellung
|
Produktgewicht
|
0,054 kg
|
Montage
Produktzertifizierungen
|
CE
|
Umgebungstemperatur bei Betrieb
|
0…60 °C
|
Umgebungstemperatur bei Lagerung
|
-20…80 °C
|
Schutzart (IP)
|
IP65 entspricht IEC 60529
|
Verpackungseinheiten
VPE 1 Art
|
PCE
|
VPE 1 Menge
|
1
|
VPE 1 Höhe
|
3,500 cm
|
VPE 1 Breite
|
7,000 cm
|
VPE 1 Länge
|
13,000 cm
|
VPE 1 Gewicht
|
50,000 g
|
VPE 2 Art
|
S01
|
VPE 2 Menge
|
15
|
VPE 2 Höhe
|
15 cm
|
VPE 2 Breite
|
15 cm
|
VPE 2 Länge
|
40 cm
|
VPE 2 Gewicht
|
948,000 g