Schneider-Electric
 
XUYAFPCO946S Bild- scope
XUYAFPCO946S
Optoel. Sensor, XUY, LED, rot, M8-Steckverbinder, PNP und NPN
EAN Code EAN Code: 
3389119010009
Telemecanique
Eigenschaften
Hauptmerkmale
Produktserie Telemecanique Photoelectric sensors XU
Name der Reihe Anwendungen Montageanlagen
Photoelektronischer Detektor für spezielle Anwendungen Verwendung von LWL in Vibrationsumgebungen (Roboterarme)
Erkennung von Bezugs- und Farbmarkierungen in Verpackung
Erkennung von Objekten auf kleinem Förderband
Positions- oder Präsenzüberwachung von Teilen in Montage-/Verpackungsmaschinen
Bezeichnung des Sensors XUY
Sensorausführung Glasfaserausführung
Emission Rote LED
Zusatzmerkmale
Typ des elektronischen Sensors Optoelektronischer Sensor
Material Kunststoff
Gehäusematerial Polycarbonat
Impulsfrequenz 8 kHz
Typ des Ausgangssignals Digital
Ausgangstyp Transistor
Funktion digitaler Ausgang 1S/1Ö programmierbar
Digitaler Ausgang PNP und NPN
Elektrische Verbindung 1 Stecker M8, 4-polig
Kabellänge 2 m
Art des Hilfsspannungsversorgung DC
Nennhilfsspannung [UH,nom] 12-24 V DC mit Verpolungsschutz
Versorgungsspannungsgrenzen 10…30 V DC
Spannungswert für garantierten Status 0 < 1,4 V
Spannungswert für garantierten Status 1 > 3 V
Schaltleistung in mA 100 mA (Überlast- und Kurzschlussschutz)
Taktfrequenz < 1 kHz
Max. Spannungsabfall <2 V (Status geschlossen)
Leistungsaufnahme <= 40 mA keine Last
Verzögerungsreaktion 5 ms für Kunststoff-Lichtwellenleiter 2,2 mm
Verzögerungserholung 5 ms Kunststoff-Lichtwellenleiter 2,2 mm
Einrichten Empfindlichkeitseinstellung mit Teach-in-Modus
Produktgewicht 0,056 kg
Montage
Produktzertifizierungen CE
CULus
Umgebungstemperatur bei Betrieb 0…60 °C
Umgebungstemperatur bei Lagerung -20…80 °C
Resistenz gegen Umgebungslicht 10000 lux Tageslicht
20000 lux Glühlampe
Schutzart (IP) IP65 entspricht IEC 60529
Verpackungseinheiten
Verpackungstyp VPE1 PCE
Anzahl der Geräte pro Packung 1
Gewicht VPE1 48,0 g
Höhe VPE1 3,4 cm
Breite VPE1 13 cm
Länge VPE1 7,4 cm
Verpackungstyp VPE2 S02
Inhaltsmenge VPE2 35
Gewicht VPE2 2,118 kg
Höhe VPE2 15 cm
Breite VPE2 30 cm
Länge VPE2 40 cm
Nachhaltigkeit
REACh-Verordnung
print REACh-Deklaration
EU-RoHS-Richtlinie Übererfüllung der Konformität (außerhalb EU RoHS-Scope)
print EU-RoHS-Deklaration
Quecksilberfrei Ja
Informationen zu RoHS-Ausnahmen
print Ja
Vertragliche Gewährleistung
Garantie 18 months