Schneider-Electric
XUYAFVDO2946S Bild- scope
XUYAFVDO2946S
AFVDO2946S Glasfaser-Verstärker
EAN Code EAN Code: 
3389119019811
HEUTE
JUN 01, 2024
Ende der Kommerzialisierung
AUG 01, 2023
Hauptmerkmale
Baureihe Telemecanique Photoelectric sensors XU
Name der Reihe Anwendung
Photoelektronischer Detektor für spezielle Anwendungen Erfassen kleiner Markierungen und farbiger Tags
Aussortieren von farbigen Teilen
Erkennung von durchsichtigen farbigen Teilen
Qualitätskontrolle der Klappenfarbe oder Etikettenerfassung
Erkennung von farbcodierten Adern
Erkennung von einer bis vier Farben
Bezeichnung des Sensors XUY
Sensorausführung Glasfaserausführung
Zusatzmerkmale
Typ des elektronischen Sensors Optoelektronischer Sensor
Material Kunststoff
Gehäusematerial Robustes Polycarbonat-Gehäuse
Typ des Ausgangssignals Digital
Art des Versorgungsstromkreises DC
Nennhilfsspannung [UH,nom] 24 V DC mit Verpolungsschutz
Versorgungsspannungsgrenzen 21,6…26,4 V DC
Spannungswert für garantierten Status 0 < 1,4 V
Spannungswert für garantierten Status 1 > 3 V
Schaltleistung in mA 100 mA (Überlast- und Kurzschlussschutz)
Taktfrequenz 25 Hz
500 Hz
Max. Spannungsabfall <2,2 V bei 100 mA
<0,5 V bei 10 mA
Leistungsaufnahme 120 mA keine Last
Verzögerungsreaktion 1 ms für XUYFPCF.
20 ms für XUYFPCP.
Verzögerungserholung 1 ms XUYFPCF.
20 ms XUYFPCP.
Einrichten Empfindlichkeitseinstellung mit Teach-in-Modus
Montage
Produktzertifizierungen CE
cULus
Umgebungstemperatur bei Betrieb 0…40 °C
Umgebungstemperatur bei Lagerung -20…60 °C
Resistenz gegen Umgebungslicht 3000 lux Glühlampe
5000 lux Tageslicht
Schutzart (IP) IP65
Verpackungseinheiten
VPE 1 Art PCE
VPE 1 Menge 1
VPE 1 Höhe 3,5 cm
VPE 1 Breite 7,0 cm
VPE 1 Länge 13,0 cm
VPE 1 Gewicht 120,0 g
VPE 2 Art S02
VPE 2 Menge 35
VPE 2 Höhe 15,0 cm
VPE 2 Breite 30,0 cm
VPE 2 Länge 40,0 cm
VPE 2 Gewicht 4,434 kg
Nachhaltigkeit
REACh-Verordnung
print REACh-Deklaration
EU-RoHS-Richtlinie Übererfüllung der Konformität (außerhalb EU RoHS-Scope)
Quecksilberfrei Ja
Informationen zu RoHS-Ausnahmen
print Ja
Vertragliche Gewährleistung
Gewährleistung 18 Monate