|
|
|
XUYFALNEP100030
XUY-Optoe. Sen., L.-Gab.-Lichts.r. m. Teach-In, 30x95mm, 12-24 V DC, M8
|
|
|
Hauptmerkmale
Produktserie
|
Telemecanique Photoelectric sensors XU
|
Name der Reihe
|
Anwendung
|
Typ des elektronischen Sensors
|
Optoelektronischer Sensor
|
Bezeichnung des Sensors
|
XUY
|
Sensorausführung
|
Gabel
|
Erkennungssystem
|
Einweg-Lichtschranke
|
Emission
|
Infrarotlaser, moduliert - Klasse 1 entspricht IEC 825-1
|
Durchgangsbreite
|
30 mm
|
Durchgangstiefe
|
95 mm
|
Material
|
Metall/Kunststoff
|
Art des Hilfsspannungsversorgung
|
DC
|
Verdrahtungstechnik
|
4-drahtig
|
Digitaler Ausgang
|
PNP und NPN
|
Funktion digitaler Ausgang
|
1S/1Ö programmierbar
|
Elektrische Verbindung
|
1 Stecker M8, 4-polig
|
Produktspezifische Anwendung
|
Erfassung von Referenzmarkierungen
Erfassung eines transparenten Objekts
Erfassung auf kleinem Förderband
Erfassung auf Vibrationsschiene
|
Nennschaltabstand
|
30 mm
|
Zusatzmerkmale
Gehäusematerial
|
Lackiertes Aluminium und Polyamid/Glas
|
Typ der Zifferntastatur
|
Gelb
|
Minimaler Objektdurchmesser zur Erkennung
|
0,05 mm
|
Typ des Ausgangssignals
|
Digital
|
Ausgangstyp
|
Transistor
|
Status-LED
|
Einstellungsmodus und Tastensperre: 1 LED (rot)
Ausgangsstatus: 1 LED (gelb)
|
Nennhilfsspannung [UH,nom]
|
12-24 V DC mit Verpolungsschutz
|
Versorgungsspannungsgrenzen
|
10…30 V DC
|
Schaltleistung in mA
|
100 mA (Überlast- und Kurzschlussschutz)
|
Taktfrequenz
|
10 kHz
|
Max. Spannungsabfall
|
<2 V (Status geschlossen)
|
Leistungsaufnahme
|
40 mA keine Last
|
Belastungskapazität
|
330 nF
|
Übertragungszeit
|
-20…20 µs
|
Einrichten
|
Selbstlernend
|
Produktgewicht
|
0,19 kg
|
Montage
Produktzertifizierungen
|
CE
CULus
|
Umgebungstemperatur bei Betrieb
|
-20…60 °C
|
Umgebungstemperatur bei Lagerung
|
-30…80 °C
|
Resistenz gegen Umgebungslicht
|
10000 lux Tageslicht
5000 lux Glühlampe
|
Vibrationsfestigkeit
|
7 gn, Amplitude = +/- 0,75 mm (f = 10…55 Hz) entspricht IEC 60068-2-6
|
Stoßfestigkeit
|
30 gn (Dauer = 11 ms) entspricht IEC 60068-2-27
|
Schutzart (IP)
|
IP65 entspricht IEC 60529
|
Verpackungseinheiten
Verpackungstyp VPE1
|
PCE
|
Anzahl der Geräte pro Packung
|
1
|
Gewicht VPE1
|
91,0 g
|
Höhe VPE1
|
1,5 cm
|
Breite VPE1
|
16 cm
|
Länge VPE1
|
13 cm
|
Nachhaltigkeit
Vertragliche Gewährleistung
|
|