Schneider-Electric
 
XUYFANEP100005 Bild- scope
XUYFANEP100005
XUY-Optoe. Sen., Gabel-Lichts.r. mit Teach-In, 2x95mm, 12-24 V DC, M5
EAN Code EAN Code: 
3389119006552
Eigenschaften
Hauptmerkmale
Produktserie Telemecanique Photoelectric sensors XU
Name der Reihe Anwendung
Typ des elektronischen Sensors Optoelektronischer Sensor
Bezeichnung des Sensors XUY
Sensorausführung Gabel
Erkennungssystem Einweg-Lichtschranke
Emission Infrarot-LED, moduliert
Durchgangsbreite 5 mm
Durchgangstiefe 95 mm
Material Metall/Kunststoff
Art des Hilfsspannungsversorgung DC
Verdrahtungstechnik 4-drahtig
Digitaler Ausgang PNP und NPN
Funktion digitaler Ausgang 1S/1Ö programmierbar
Elektrische Verbindung 1 Stecker M8, 4-polig
Produktspezifische Anwendung Doppelblecherfassung
Erfassung von Etiketten
Erfassung auf Vibrationsschiene
Erfassung von Referenzmarkierungen
Erfassung auf kleinem Förderband
Nennschaltabstand 5 mm
Zusatzmerkmale
Gehäusematerial Lackiertes Aluminium und Polyamid/Glas
Typ der Zifferntastatur Gelb
Minimaler Objektdurchmesser zur Erkennung 0,2 mm
Typ des Ausgangssignals Digital
Ausgangstyp Transistor
Status-LED Einstellungsmodus und Tastensperre: 1 LED (rot)
Ausgangsstatus: 1 LED (gelb)
Nennhilfsspannung [UH,nom] 12-24 V DC mit Verpolungsschutz
Versorgungsspannungsgrenzen 10…30 V DC
Schaltleistung in mA 100 mA (Überlast- und Kurzschlussschutz)
Taktfrequenz 10 kHz
Max. Spannungsabfall <2 V (Status geschlossen)
Leistungsaufnahme 40 mA keine Last
Belastungskapazität 330 nF
Übertragungszeit -20…20 µs
Einrichten Selbstlernend
Produktgewicht 0,19 kg
Montage
Produktzertifizierungen CE
CULus
Umgebungstemperatur bei Betrieb -20…60 °C
Umgebungstemperatur bei Lagerung -30…80 °C
Resistenz gegen Umgebungslicht 10000 lux Tageslicht
5000 lux Glühlampe
Vibrationsfestigkeit 7 gn, Amplitude = +/- 0,75 mm (f = 10…55 Hz) entspricht IEC 60068-2-6
Stoßfestigkeit 30 gn (Dauer = 11 ms) entspricht IEC 60068-2-27
Schutzart (IP) IP65 entspricht IEC 60529
Verpackungseinheiten
Verpackungstyp VPE1 PCE
Anzahl der Geräte pro Packung 1
Gewicht VPE1 85,0 g
Höhe VPE1 1,5 cm
Breite VPE1 16 cm
Länge VPE1 13 cm
Nachhaltigkeit
REACh-Verordnung
print REACh-Deklaration
EU-RoHS-Richtlinie Übererfüllung der Konformität (außerhalb EU RoHS-Scope)
print EU-RoHS-Deklaration
Quecksilberfrei Ja
Informationen zu RoHS-Ausnahmen
print Ja
Vertragliche Gewährleistung
Garantie 18 months