|
XUYFNEP100120
XUY-Optoe. Sen., Gabel-Lichts.r., Potenz.m.+/-, 120x95mm, 12-24 V DC.
|
|
|
|
|
Ende der Kommerzialisierung AUG 01, 2023
|
|
|
|
|
Hauptmerkmale
Baureihe
|
Telemecanique Photoelectric sensors XU
|
Name der Reihe
|
Anwendung
|
Typ des elektronischen Sensors
|
Optoelektronischer Sensor
|
Bezeichnung des Sensors
|
XUY
|
Sensorausführung
|
Gabel
|
Erkennungssystem
|
Einweg-Lichtschranke
|
Emission
|
Infrarot-LED, moduliert
|
Durchgangsbreite
|
120 mm
|
Durchgangstiefe
|
95 mm
|
Material
|
Metall/Kunststoff
|
Art des Versorgungsstromkreises
|
DC
|
Verdrahtungstechnik
|
4-drahtig
|
Diskreter Ausgangstyp
|
PNP und NPN
|
Diskrete Ausgangsfunktion
|
1S/1Ö programmierbar
|
Elektrische Verbindung
|
1 Stecker M8, 4-polig
|
Produktspezifische Anwendung
|
Erfassung auf kleinem Förderband
Doppelblecherfassung
Erfassung von Etiketten
Erfassung auf Vibrationsschiene
Erfassung von Referenzmarkierungen
|
[Sn] Nennschaltabstand
|
120 mm
|
Zusatzmerkmale
Gehäusematerial
|
Lackiertes Aluminium und Polyamid/Glas
|
Typ der Tastatur
|
Grün
|
Minimaler Objektdurchmesser zur Erkennung
|
0,2 mm
|
Typ des Ausgangssignals
|
Digital
|
Ausgangstyp
|
Fester Zustand
|
Status-LED
|
Einstellungsmodus und Tastensperre: 1 LED (rot)
Ausgangsstatus: 1 LED (gelb)
|
Nennhilfsspannung [UH,nom]
|
12-24 V DC mit Verpolungsschutz
|
Versorgungsspannungsgrenzen
|
10…30 V DC
|
Schaltleistung in mA
|
100 mA (Überlast- und Kurzschlussschutz)
|
Taktfrequenz
|
10 kHz
|
Max. Spannungsabfall
|
<2 V (Status geschlossen)
|
Leistungsaufnahme
|
40 mA keine Last
|
Belastungskapazität
|
330 nF
|
Übertragungszeit
|
-20…20 µs
|
Einrichten
|
Empfindlichkeit nach numerischem Potentiometer
|
Produktgewicht
|
0,19 kg
|
Montage
Produktzertifizierungen
|
CE
cULus
|
Umgebungstemperatur bei Betrieb
|
-20…60 °C
|
Umgebungstemperatur bei Lagerung
|
-30…80 °C
|
Resistenz gegen Umgebungslicht
|
10000 lux Tageslicht
5000 lux Glühlampe
|
Vibrationsfestigkeit
|
7 gn, Amplitude = +/- 0,75 mm (f = 10…55 Hz) entspricht IEC 60068-2-6
|
Stoßfestigkeit
|
30 gn (Dauer = 11 ms) entspricht IEC 60068-2-27
|
Schutzart (IP)
|
IP65 entspricht IEC 60529
|
Verpackungseinheiten
VPE 1 Art
|
PCE
|
VPE 1 Menge
|
1
|
VPE 1 Höhe
|
1,500 cm
|
VPE 1 Breite
|
13,200 cm
|
VPE 1 Länge
|
16,500 cm
|
VPE 1 Gewicht
|
121,000 g
|
VPE 2 Art
|
S01
|
VPE 2 Menge
|
12
|
VPE 2 Höhe
|
15 cm
|
VPE 2 Breite
|
15 cm
|
VPE 2 Länge
|
40 cm
|
VPE 2 Gewicht
|
1,646 kg