Schneider-Electric
XUYFPERSD2002 Bild- scope
XUYFPERSD2002
Kunststoff-Lichtleiter für Sensor, 2 m
EAN Code EAN Code: 
3389119009287
HEUTE
JUL 23, 2024
Ende der Kommerzialisierung
AUG 01, 2023
Hauptmerkmale
Baureihe Telemecanique Photoelectric sensors XU
Zubehör / Teiletyp Glasfaser
Zubehör / Teilekategorie Sensorzubehör
Zusatzmerkmale
Produktkompatibilität XUDA
XUYAF
Erkennungssystem Einweg-Lichtschranke
Nennschaltabstand 0,1 m
Glasfaserlänge 2 m
Außendurchmesser 1,5 mm
Lichtfleck-Durchmesser 0,5 mm
Produktgewicht 0,05 kg
Verpackungseinheiten
VPE 1 Art PCE
VPE 1 Menge 1
VPE 1 Höhe 17,0 cm
VPE 1 Breite 1,5 cm
VPE 1 Länge 17,0 cm
VPE 1 Gewicht 34,0 g
Nachhaltigkeit
REACh-Verordnung
print REACh-Deklaration
EU-RoHS-Richtlinie Übererfüllung der Konformität (außerhalb EU RoHS-Scope)
Quecksilberfrei Ja
Informationen zu RoHS-Ausnahmen
print Ja
Vertragliche Gewährleistung
Gewährleistung 18 Monate