Schneider-Electric
 
XUYFPERSN201 Bild- scope
XUYFPERSN201
Kunstst.-Lichtl. für Sen., Einweg-Lichtschranke, M4, Sn 100mm, 2m Kabel
EAN Code EAN Code: 
3389119008761
Eigenschaften
Hauptmerkmale
Produktbereich Telemecanique Photoelectric sensors XU
Zubehör / Teilebezeichnung Glasfaser, Standard
Zubehör / Teiletyp Glasfaser
Zubehör / Teilekategorie Sensorzubehör
Zubehör / Zielkategorie Optpoelektrischer Farberkennungssensor XUY
Zusatzmerkmale
Produktkompatibilität XUYLCLAR26CSP
XUYLCLAR5DSP
Erkennungssystem Einweg-Lichtschranke
Nennschaltabstand 200 mm
Glasfaserlänge 2 m
Produktgewicht 0,05 kg
Verpackungseinheiten
VPE 1 Art PCE
VPE 1 Menge 1
VPE 1 Höhe 1,5 cm
VPE 1 Breite 13,6 cm
VPE 1 Länge 13,6 cm
VPE 1 Gewicht 39,0 g
VPE 2 Art S01
VPE 2 Menge 25
VPE 2 Höhe 15,0 cm
VPE 2 Breite 15,0 cm
VPE 2 Länge 40,0 cm
VPE 2 Gewicht 1,195 kg
Nachhaltigkeit
REACh-Verordnung
print REACh-Deklaration
EU-RoHS-Richtlinie Übererfüllung der Konformität (außerhalb EU RoHS-Scope)
print EU-RoHS-Deklaration
Quecksilberfrei Ja
Informationen zu RoHS-Ausnahmen
print Ja
Vertragliche Gewährleistung
Garantie 18 months