Schneider-Electric
 
XUYFVERSD61 Bild- scope
XUYFVERSD61
Optoel. Sensor, XUY, Glasfaser-Lichtleiter, 50 µ, Sn 200mm, L 0,6m
EAN Code EAN Code: 
3389119007993
Eigenschaften
Hauptmerkmale
Baureihe Telemecanique Photoelectric sensors XU
Bezeichnung des Sensors XUY
Sensordesign Glasfaserausführung
Schutzmanteltyp Standard
Nennschaltabstand 200 mm XUYAFV
Anschlusstyp Gerade mit vernickeltes Messing, M4 x 0,7
Zusatzmerkmale
Typ des elektronischen Sensors Optoelektronischer Sensor
Glasfasermaterial Glas 50 μ
Schutzmantelmaterial PVC + Thermopolyolefine
Erkennungssystem Einweg-Lichtschranke
Glasfaserlänge 0,6 m
Min. Biegeradius 10 mm
Kopfmontage M4 x 0,7
Produktgewicht 0,042 kg
Montage
Umgebungstemperatur bei Betrieb -25…60 °C
Verpackungseinheiten
VPE 1 Art PCE
VPE 1 Menge 1
VPE 1 Höhe 1,5 cm
VPE 1 Breite 13,6 cm
VPE 1 Länge 13,6 cm
VPE 1 Gewicht 42,9 g
VPE 2 Art S01
VPE 2 Menge 25
VPE 2 Höhe 15,0 cm
VPE 2 Breite 15,0 cm
VPE 2 Länge 40,0 cm
VPE 2 Gewicht 1,3 kg
Nachhaltigkeit
EU-RoHS-Richtlinie Проактивно съответствие (продукт извън правния обхват на Директивата за ограничението на опасните вещества на ЕС)
Quecksilberfrei Да
RoHS-Ausnahmeinformationen
print Да
Vertragliche Gewährleistung
Gewährleistung 18 months