Schneider-Electric
 
XUYPCO925L1ANSP Bild- scope
XUYPCO925L1ANSP
XUY-Optoe. Sen., Lichttaster, Analog-Laser, Sn 60mm 12-24 V DC, M12
EAN Code EAN Code: 
3389119009812
Eigenschaften
Hauptmerkmale
Baureihe Telemecanique Photoelectric sensors XU
Name der Reihe Anwendung für Fördertechnik
Typ des elektronischen Sensors Optoelektronischer Sensor
Bezeichnung des Sensors XUY
Sensorausführung Kompakt 50 x 50
Erkennungssystem Lichttaster
Material Kunststoff
Art des Versorgungsstromkreises DC
Verdrahtungstechnik 4-drahtig
Analoger Ausgangsbereich 0 - 10 V
Elektrische Verbindung 1 Stecker M12, 4-polig
Produktspezifische Anwendung Positionssteuerung des Roboterarms
Messung der Dicke von mechanischen Teilen
Emission Infrarotlaser, gepulst, Wellenlänge: 650 nm - Klasse 1 entspricht IEC 825-1
[Sn] Nennschaltabstand 40…60 mm
Zusatzmerkmale
Gehäusematerial ABS, Stoßdämpfer
Impulsfrequenz 6 kHz
Linearität < 1 %
Durchmesser des Lichtflecks 1 mm bei 50 mm
Lichtfleck Ø 1 mm bei 50 mm
Auflösung 7 µm
Status-LED Stromversorgung EIN: 1 LED (grün)
Verschmutzt: 1 LED (rot)
Nennhilfsspannung [UH,nom] 24 V DC mit Verpolungsschutz
Versorgungsspannungsgrenzen 18…28 V DC
Schaltleistung in mA 3 mA (Überlast- und Kurzschlussschutz)
Taktfrequenz < 40 Hz
Max. Spannungsabfall <2,4 V (Status geschlossen)
Leistungsaufnahme 35 mA keine Last
Verzögerungsreaktion 30 ms für Ausgangskreis
Einrichten Parametierung mit Tasten
Produktgewicht 0,057 kg
Montage
Produktzertifizierungen CE
Umgebungstemperatur bei Betrieb 0…45 °C
Umgebungstemperatur bei Lagerung -20…60 °C
Resistenz gegen Umgebungslicht 5000 lux Tageslicht
Vibrationsfestigkeit 7 gn, Amplitude = +/- 1,5 mm (f = 10…55 Hz) entspricht IEC 60068-2-6
Stoßfestigkeit 30 gn (Dauer = 11 ms) entspricht IEC 60068-2-27
Schutzart (IP) IP67 entspricht IEC 60529
Verpackungseinheiten
VPE 1 Art PCE
VPE 1 Menge 1
VPE 1 Höhe 3,000 cm
VPE 1 Breite 6,000 cm
VPE 1 Länge 10,000 cm
VPE 1 Gewicht 36,000 g
VPE 2 Art S01
VPE 2 Menge 10
VPE 2 Höhe 15 cm
VPE 2 Breite 15 cm
VPE 2 Länge 40 cm
VPE 2 Gewicht 720,000 g
Nachhaltigkeit
REACh-Verordnung
print REACh-Deklaration
EU-RoHS-Richtlinie Übererfüllung der Konformität (außerhalb EU RoHS-Scope)
Quecksilberfrei Ja
Informationen zu RoHS-Ausnahmen
print Ja
Vertragliche Gewährleistung
Garantie 18 months