|
XUYPCO925L2ANSP
XUY-Optoe. Sen., Lichttaster, Analog-Laser, Sn 85mm 12-24 V DC, M12
|
|
|
|
|
Ende der Kommerzialisierung AUG 01, 2023
|
|
|
|
|
Hauptmerkmale
Baureihe
|
Telemecanique Photoelectric sensors XU
|
Name der Reihe
|
Anwendung für Fördertechnik
|
Typ des elektronischen Sensors
|
Optoelektronischer Sensor
|
Bezeichnung des Sensors
|
XUY
|
Sensorausführung
|
Kompakt 50 x 50
|
Erkennungssystem
|
Lichttaster
|
Material
|
Kunststoff
|
Art des Versorgungsstromkreises
|
DC
|
Verdrahtungstechnik
|
4-drahtig
|
Analoger Ausgangsbereich
|
0 - 10 V
|
Elektrische Verbindung
|
1 Stecker M12, 4-polig
|
Produktspezifische Anwendung
|
Messung der Dicke von mechanischen Teilen
Positionssteuerung des Roboterarms
|
Emission
|
Infrarotlaser, gepulst, Wellenlänge: 650 nm - Klasse 1 entspricht IEC 825-1
|
[Sn] Nennschaltabstand
|
45…85 mm
|
Zusatzmerkmale
Gehäusematerial
|
ABS, Stoßdämpfer
|
Impulsfrequenz
|
6 kHz
|
Linearität
|
< 1 %
|
Durchmesser des Lichtflecks
|
0,8 mm bei 65 mm
|
Lichtfleck
|
Ø 0,8 mm bei 65 mm
|
Auflösung
|
20 µm
|
Status-LED
|
Stromversorgung EIN: 1 LED (grün)
Verschmutzt: 1 LED (rot)
|
Nennhilfsspannung [UH,nom]
|
24 V DC mit Verpolungsschutz
|
Versorgungsspannungsgrenzen
|
18…28 V DC
|
Schaltleistung in mA
|
3 mA (Überlast- und Kurzschlussschutz)
|
Taktfrequenz
|
< 40 Hz
|
Max. Spannungsabfall
|
<2,4 V (Status geschlossen)
|
Leistungsaufnahme
|
35 mA keine Last
|
Verzögerungsreaktion
|
30 ms für Ausgangskreis
|
Einrichten
|
Parametierung mit Tasten
|
Produktgewicht
|
0,057 kg
|
Montage
Produktzertifizierungen
|
CE
|
Umgebungstemperatur bei Betrieb
|
0…45 °C
|
Umgebungstemperatur bei Lagerung
|
-20…60 °C
|
Resistenz gegen Umgebungslicht
|
5000 lux Tageslicht
|
Vibrationsfestigkeit
|
7 gn, Amplitude = +/- 1,5 mm (f = 10…55 Hz) entspricht IEC 60068-2-6
|
Stoßfestigkeit
|
30 gn (Dauer = 11 ms) entspricht IEC 60068-2-27
|
Schutzart (IP)
|
IP67 entspricht IEC 60529
|
Verpackungseinheiten
VPE 1 Art
|
PCE
|
VPE 1 Menge
|
1
|
VPE 1 Höhe
|
2,800 cm
|
VPE 1 Breite
|
6,000 cm
|
VPE 1 Länge
|
9,100 cm
|
VPE 1 Gewicht
|
46,000 g
|
VPE 2 Art
|
S01
|
VPE 2 Menge
|
10
|
VPE 2 Höhe
|
15 cm
|
VPE 2 Breite
|
15 cm
|
VPE 2 Länge
|
40 cm
|
VPE 2 Gewicht
|
685,000 g