Schneider-Electric
 
XUYPCO925L3ANSP Bild- scope
XUYPCO925L3ANSP
XUY-Optoe. Sen., Lichttaster, Analog-Laser, Sn 0,3m 12-24 V DC, M12
EAN Code EAN Code: 
3389119027885
Eigenschaften
Hauptmerkmale
Baureihe Telemecanique Photoelectric sensors XU
Name der Reihe Anwendung für Fördertechnik
Typ des elektronischen Sensors Optoelektronischer Sensor
Bezeichnung des Sensors XUY
Sensorausführung Kompakt 50 x 50
Erkennungssystem Lichttaster
Material Kunststoff
Art des Versorgungsstromkreises DC
Verdrahtungstechnik 5-drahtig
Diskreter Ausgangstyp PNP
Analoger Ausgangsbereich 4 - 20 mA
Elektrische Verbindung 1 Stecker M12, 5-polig
Produktspezifische Anwendung Messung der Dicke von mechanischen Teilen
Positionssteuerung des Roboterarms
Emission Infrarotlaser, gepulst, Wellenlänge: 650 nm - Klasse 1 entspricht IEC 825-1
[Sn] Nennschaltabstand 80…300 mm
Zusatzmerkmale
Gehäusematerial ABS, Stoßdämpfer
Impulsfrequenz 2,5 kHz
Linearität < 0,25 %
Durchmesser des Lichtflecks 5,25 mm bei 80 mm
Lichtfleck 1,5 x 3,5 mm bei 80 mm
Auflösung 200 µm
Status-LED Stromversorgung EIN: 1 LED (grün)
Verschmutzt: 1 LED (rot)
Nennhilfsspannung [UH,nom] 24 V DC mit Verpolungsschutz
Versorgungsspannungsgrenzen 18…28 V DC
Schaltleistung in mA 100 mA (Überlast- und Kurzschlussschutz)
Taktfrequenz < 40 Hz
Max. Spannungsabfall <2,4 V (Status geschlossen)
Leistungsaufnahme 40 mA keine Last
Verzögerungsreaktion 40 ms für Ausgangskreis mittlerer Geschwindigkeitsmodus
0,4 ms für Ausgangskreis Hochgeschwindigkeitsmodus
Einrichten Parametierung mit Tasten
Produktgewicht 0,057 kg
Montage
Produktzertifizierungen CE
Umgebungstemperatur bei Betrieb 0…45 °C
Umgebungstemperatur bei Lagerung -20…60 °C
Resistenz gegen Umgebungslicht 5000 lux Tageslicht
Vibrationsfestigkeit 7 gn, Amplitude = +/- 1,5 mm (f = 10…55 Hz) entspricht IEC 60068-2-6
Stoßfestigkeit 30 gn (Dauer = 11 ms) entspricht IEC 60068-2-27
Schutzart (IP) IP67 entspricht IEC 60529
Verpackungseinheiten
VPE 1 Art PCE
VPE 1 Menge 1
VPE 1 Höhe 3,000 cm
VPE 1 Breite 7,000 cm
VPE 1 Länge 10,000 cm
VPE 1 Gewicht 58,000 g
VPE 2 Art S01
VPE 2 Menge 10
VPE 2 Höhe 15 cm
VPE 2 Breite 15 cm
VPE 2 Länge 40 cm
VPE 2 Gewicht 771,000 g
Nachhaltigkeit
REACh-Verordnung
print REACh-Deklaration
EU-RoHS-Richtlinie Übererfüllung der Konformität (außerhalb EU RoHS-Scope)
Quecksilberfrei Ja
Informationen zu RoHS-Ausnahmen
print Ja
Vertragliche Gewährleistung
Garantie 18 months