|
XUYPCO989SP
XUY-Optoe. Sensor, Lichttaster, Sn 0,25m, 12-24 V DC, M8
|
|
|
|
|
Ende der Kommerzialisierung AUG 01, 2023
|
|
|
|
|
Hauptmerkmale
Baureihe
|
Telemecanique Photoelectric sensors XU
|
Name der Reihe
|
Anwendung
|
Typ des elektronischen Sensors
|
Optoelektronischer Sensor
|
Bezeichnung des Sensors
|
XUY
|
Sensorausführung
|
Miniatur
|
Erkennungssystem
|
Lichttaster
|
Material
|
Kunststoff
|
Typ des Ausgangssignals
|
Digital
|
Art des Versorgungsstromkreises
|
DC
|
Verdrahtungstechnik
|
4-drahtig
|
Diskreter Ausgangstyp
|
PNP
|
Diskrete Ausgangsfunktion
|
1S/1Ö programmierbar
|
Elektrische Verbindung
|
1 Stecker M8, 4-polig
|
Produktspezifische Anwendung
|
Fördersystem- und Zugangskontrollsystem-Serie
|
Emission
|
Rote LED, gepulst
|
[Sn] Nennschaltabstand
|
1 m polarisierter Reflex
4 m Einweg-Lichtschranke
0,08 m Lichttaster mit Hintergrundunterdrückung
0,25 m Lichttaster mit einstellbarer Empfindlichkeit
|
Zusatzmerkmale
Gehäusematerial
|
ABS
|
Objektivmaterial
|
PMMA
|
Material der Abdeckung
|
PUR
|
Impulsfrequenz
|
6 kHz
|
Ausgangstyp
|
Fester Zustand
|
Nennhilfsspannung [UH,nom]
|
12 - 24 V DC mit Verpolungsschutz
|
Versorgungsspannungsgrenzen
|
10…30 V DC
|
Schaltleistung in mA
|
100 mA (Überlast- und Kurzschlussschutz)
|
Taktfrequenz
|
500 Hz
|
Max. Spannungsabfall
|
<2 V bei 100 mA (Status geschlossen)
<1 V bei 10 mA (Status geschlossen)
|
Leistungsaufnahme
|
< 25 mA keine Last
|
Verzögerungsreaktion
|
1 ms
|
Produktgewicht
|
0,044 kg
|
Montage
Produktzertifizierungen
|
cULus
CE
|
Umgebungstemperatur bei Betrieb
|
0…50 °C
|
Umgebungstemperatur bei Lagerung
|
-20…80 °C
|
Schutzart (IP)
|
IP65 entspricht IEC 60529
IP67 entspricht IEC 60529