|
|
|
XUYPSCO929L1SP
XUY-Optoe. Sen., Hintergrundausblendung, Laser, Sn 60mm, 12-24 V DC, M8
|
|
|
|
|
Ende der Kommerzialisierung AUG 01, 2023
|
|
|
|
|
Hauptmerkmale
Baureihe
|
Telemecanique Photoelectric sensors XU
|
Name der Reihe
|
Anwendungen Montageanlagen
|
Typ des elektronischen Sensors
|
Optoelektronischer Sensor
|
Bezeichnung des Sensors
|
XUY
|
Sensorausführung
|
Miniatur
|
Erkennungssystem
|
Lichttaster mit Hintergrundausblendung
|
Material
|
Kunststoff
|
Typ des Ausgangssignals
|
Digital
|
Art des Versorgungsstromkreises
|
DC
|
Verdrahtungstechnik
|
3-drahtig
|
Diskreter Ausgangstyp
|
PNP
|
Diskrete Ausgangsfunktion
|
1S/1Ö programmierbar
|
Elektrische Verbindung
|
1 Stecker M8, 4-polig
|
Produktspezifische Anwendung
|
Überwachung von kleinen Teilen auf der Produktionsmaschine
Einstellung der Sensoren
|
Emission
|
Rote LED, gepulst - Klasse 2 entspricht IEC 825-1
|
[Sn] Nennschaltabstand
|
0,01…0,06 m
|
Zusatzmerkmale
Gehäusematerial
|
ABS
|
Impulsfrequenz
|
5 kHz
|
Durchmesser des Lichtflecks
|
> 0,3-0,4 mm
|
Ausgangstyp
|
Fester Zustand
|
Status-LED
|
Stromversorgung ein/verschmutzt: 1 LED (grün)
Ausgangsstatus: 1 LED (gelb)
|
Nennhilfsspannung [UH,nom]
|
12-24 V DC mit Verpolungsschutz
|
Versorgungsspannungsgrenzen
|
10…30 V DC
|
Schaltleistung in mA
|
100 mA (Überlast- und Kurzschlussschutz)
|
Taktfrequenz
|
1000 Hz
|
Max. Spannungsabfall
|
<2,4 V (Status geschlossen)
|
Leistungsaufnahme
|
< 30 mA keine Last
|
Verzögerungsreaktion
|
3 µs
|
Einrichten
|
Mithilfe der Lerntaste oder von Fernlernen
|
Produktgewicht
|
0,056 kg
|
Montage
Produktzertifizierungen
|
cULus
CE
|
Umgebungstemperatur bei Betrieb
|
-20…60 °C
|
Umgebungstemperatur bei Lagerung
|
-20…80 °C
|
Resistenz gegen Umgebungslicht
|
5000 lux
|
Vibrationsfestigkeit
|
7 gn, Amplitude = +/- 1,5 mm (f = 10…55 Hz) entspricht IEC 60068-2-6
|
Stoßfestigkeit
|
30 gn (Dauer = 11 ms) entspricht IEC 60068-2-27
|
Schutzart (IP)
|
IP67 entspricht IEC 60529
|
Verpackungseinheiten
VPE 1 Art
|
PCE
|
VPE 1 Menge
|
1
|
VPE 1 Höhe
|
9,1 cm
|
VPE 1 Breite
|
6,2 cm
|
VPE 1 Länge
|
2,5 cm
|
VPE 1 Gewicht
|
20,0 g
|
VPE 2 Art
|
S01
|
VPE 2 Menge
|
10
|
VPE 2 Höhe
|
15,0 cm
|
VPE 2 Breite
|
15,0 cm
|
VPE 2 Länge
|
40,0 cm
|
VPE 2 Gewicht
|
419,0 g