Schneider-Electric
XUZC180S21 Bild- scope
XUZC180S21
Zubehör für Sensor, Reflektor, 42x182 mm
EAN Code EAN Code: 
3389119056557
HEUTE
NOV 14, 2024
Ende der Kommerzialisierung
AUG 01, 2023
Hauptmerkmale
Baureihe Telemecanique Photoelectric sensors XU
Zubehör / Teilekategorie Sensorzubehör
Zubehör / Teiletyp Reflektor
Zubehör / Zielkategorie Standard Reflexions-Lichtschranke
Reflektorform Rechteckig
Verkauf je unteilbare Menge 1
Zusatzmerkmale
Zubehördimension 42 x 182 mm
Dicke 7,4 mm
Breite 42 mm
Länge 182 mm
Produktgewicht 0,08 kg
Verpackungseinheiten
VPE 1 Art PCE
VPE 1 Menge 1
VPE 1 Höhe 1,5 cm
VPE 1 Breite 4,5 cm
VPE 1 Länge 18,5 cm
VPE 1 Gewicht 70,0 g
Nachhaltigkeit
Green Premium-Status Продукт Green Premium
REACh frei von SVHC Да
EU-RoHS-Richtlinie Проактивно съответствие (продукт извън правния обхват на Директивата за ограничението на опасните вещества на ЕС)
print EU-RoHS-Deklaration
Quecksilberfrei Да
RoHS-Ausnahmeinformationen
print Да
Vertragliche Gewährleistung
Gewährleistung 18 Monate