Schneider-Electric
 
XUZC39 Bild- scope
XUZC39
Zubehör für Sensor, Reflektor, Ø 39mm
EAN Code EAN Code: 
3389110620832
Eigenschaften
Hauptmerkmale
Baureihe Telemecanique Photoelectric sensors XU
Zubehör / Teilekategorie Sensorzubehör
Zubehör / Teiletyp Reflektor
Zubehör / Zielkategorie Standard Reflexions-Lichtschranke
Reflektorform Rund
Verkauf je unteilbare Menge 1
Zusatzmerkmale
Zubehördimension Ø 39 mm
Produktgewicht 0,01 kg
Verpackungseinheiten
VPE 1 Art PCE
VPE 1 Menge 1
VPE 1 Höhe 5,000 cm
VPE 1 Breite 1,000 cm
VPE 1 Länge 5,000 cm
VPE 1 Gewicht 8,000 g
VPE 2 Art S01
VPE 2 Menge 100
VPE 2 Höhe 15 cm
VPE 2 Breite 15 cm
VPE 2 Länge 40 cm
VPE 2 Gewicht 975,000 g
Nachhaltigkeit
Angebotsstatus nachhaltiges Produkt Green Premium Produkt
REACh-Verordnung
print REACh-Deklaration
EU-RoHS-Richtlinie Übererfüllung der Konformität (außerhalb EU RoHS-Scope)
Quecksilberfrei Ja
Informationen zu RoHS-Ausnahmen
print Ja
Vertragliche Gewährleistung
Gewährleistung 18 months