|
|
|
XVBC14
Adapter für seitliche Kabeleinführung mit Kabelverschraubung Pg 13,5, XVB
|
|
|
Hauptmerkmale
Baureihe
|
Harmony XVB
|
Zubehör / Teilebezeichnung
|
Adapter f. Seiteneinführung durch Basiseinheit
|
Produkt- oder Komponententyp
|
Adapter
|
Zubehör / Teiletyp
|
Adapter
|
Zubehör / Teilekategorie
|
Anpassungszubehör
|
Zubehör / Zielkategorie
|
Anzeigeleiste Ø 70 mm
|
Zusätzliche Informationen
|
Zum Einsatz mit Kabeltülle Pg 13,5
|
Zusatzmerkmale
Produktkompatibilität
|
XVBC...
|
Produktgewicht
|
0,015 kg
|
Verpackungseinheiten
VPE 1 Art
|
PCE
|
VPE 1 Menge
|
1
|
VPE 1 Höhe
|
5,0 cm
|
VPE 1 Breite
|
3,0 cm
|
VPE 1 Länge
|
3,5 cm
|
VPE 1 Gewicht
|
14,0 g
|
VPE 2 Art
|
S02
|
VPE 2 Menge
|
80
|
VPE 2 Höhe
|
15,0 cm
|
VPE 2 Breite
|
30,0 cm
|
VPE 2 Länge
|
40,0 cm
|
VPE 2 Gewicht
|
1,418 kg